您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD30D - 50系列链条
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd30de_du_31de.prj},{NB=CD30DE-50-4},{SC=CD30DE},{SERIES=50},{SE=50 serial(10A)},{TYPE=Standard type },{MAT=steel },{P=15.875},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=9.52},{D1=10.16},{C=10.03},{B1=12.28},{B2=12.28},{D2=5.09},{W1=2.01},{W2=2.01},{H=13.84},{F1=13.02},{F2=15.08},{ATS=29.4},{INFOTEXT=website},{PPATH=50-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
HH
内节内高h
[mm]
D1
套筒D1
[mm]
C
销轴C
[mm]
B1
销轴B1
[mm]
B2
销轴B2
[mm]
D2
链节D2
[mm]
W1
链节W1
[mm]
W2
链节W2
[mm]
H
链节H
[mm]
F1
链节F1
[mm]
F2
链节F2
[mm]
ATS
平均拉伸强度(kN)
ⁿ/ₐ
CD30DE-50-4
CD30DE-50-4
CD30DE
50
50系列(10A)
标准型
钢
15.875
9.52
10.16
10.03
12.28
12.28
5.09
2.01
2.01
13.84
13.02
15.08
29.4
CD30DU-50-4
CD30DU-50-4
CD30DU
50
50系列(10A)
标准型
不锈钢
15.875
9.52
10.16
10.03
12.28
12.28
5.09
2.01
2.01
13.84
13.02
15.08
18.62
CD31DE-50-4
CD31DE-50-4
CD31DE
50
50系列(10A)
重载型
钢
15.875
9.52
10.16
10.93
11.93
13.23
5.09
2.38
2.38
14.50
13.02
15.08
32.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ISO 606-E-RK-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链
MÄDLER
26.04.2024
CD34BE_BU_ZE - 链条接头·半扣型
HEFA
29.04.2024
VMG01_21 - 50系列链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-CHE35 - 经济型 链条35
Misumi
14.09.2022
CD30F_CD31F - 80系列链条
HEFA
29.04.2024
CD30E - 60系列链条
HEFA
29.04.2024
Hollow pins chains type ''A'' - Hollow pins chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex nickel plated chains Bea - Nickel plated roller chains - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Hollow pins chains type ''B'' - Hollow pins chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CD30B - 35系列链条
HEFA
29.04.2024
VMR02_84 - 短节距输送链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CD30PE_PU - 链条 · 标准型 · 06B/08B/10B/12B系列
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表