您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM41FK - 万向吊点
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm41fk.prj},{NB=BM41FK-0.6T},{SC=BM41FK},{LX=Universal lifting point},{MAT=Alloy steel},{ST=Baking paint},{GG=0.6T},{WLLX=0.6},{WLLY=0.7},{WLLZ=1.2},{M=12},{W=35},{B=50},{C=45},{D=10},{E=18},{H=95},{G=40},{T=36},{NW=0.84},{INFOTEXT=website},{C1=5.5},{C2=1},{M1=36},{M2=4},{C3=16.5},{O=MIN},{PPATH=bm41f/bm41f_assemblies/bm41f_assemblies_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
WLLX
工作载荷极限(吨)X轴
ⁿ/ₐ
WLLY
工作载荷极限(吨)Y轴
ⁿ/ₐ
WLLZ
工作载荷极限(吨)Z轴
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
NW
净重(kg)
ⁿ/ₐ
BM41FK-0.3T
BM41FK-0.3T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
0.3T
0.3
0.4
0.6
8
29
32
40
8
12
72
35
30
0.20
BM41FK-0.4T
BM41FK-0.4T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
0.4T
0.4
0.6
0.9
10
29
32
40
8
15
72
35
30
0.30
BM41FK-0.6T
BM41FK-0.6T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
0.6T
0.6
0.7
1.2
12
35
50
45
10
18
95
40
36
0.84
BM41FK-1.3T
BM41FK-1.3T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
1.3T
1.3
1.5
2.6
16
38
50
54
13
24
101
46
41
1.30
BM41FK-2T
BM41FK-2T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
2T
2.0
2.5
4.0
20
38
54
68
13
30
122
62
55
1.40
BM41FK-3.5T
BM41FK-3.5T
BM41FK
万向吊点
合金钢
烤漆
3.5T
3.5
4.0
7.0
24
40
66
88
19
36
154
78
70
2.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07710 - 旋转吊环,可 360° 旋转,强度等级 8
norelem
30.04.2024
800 - ROTATING EYEBOLT WITH RING
CARCANO
27.05.2022
K0770 - 旋转吊环,可 360° 旋转,强度等级 8
KIPP
08.05.2024
BM42 - 旋转吊钩
HEFA
29.04.2024
800 UNC - ROTATING EYEBOLT WITH RING
CARCANO
27.05.2022
07794 - 旋转吊钩,强度等级 10
norelem
30.04.2024
BN 299 - Wire rope thimbles for non-metallic ropes (DIN 6899 BF), steel, zi...
Bossard Catalog
31.10.2023
PPS-11 - Lifting Hook - Stress Indicating
Essentra Components
07.08.2014
K0763 - 万向球,实心钢壳
KIPP
08.05.2024
CANCW - 万向节式-双固定销型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
FGSS - 氮气弹簧 -万向安装型-
Misumi
30.06.2021
TWN 1830 - X-TREME® drehbarer Anschlagpunkt
Thiele
16.04.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表