您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM31B - 弹簧垫圈
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm31b.prj},{NB=BM31BG-30},{SC=BM31BG},{LX=Spring washer DIN 127B},{MAT=SWRH57},{ST=Galvanized},{ND=30.0},{DD=30.5},{D=48.2},{H=6.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ND
公称直径
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
h
[mm]
BM31BG-2
BM31BG-2
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
2.0
2.1
4.4
0.5
BM31BG-2.5
BM31BG-2.5
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
2.5
2.6
5.1
0.6
BM31BG-3
BM31BG-3
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
3.0
3.1
6.2
0.8
BM31BG-4
BM31BG-4
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
4.0
4.1
7.6
0.9
BM31BG-5
BM31BG-5
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
5.0
5.1
9.2
1.2
BM31BG-6
BM31BG-6
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
6.0
6.1
11.8
1.6
BM31BG-8
BM31BG-8
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
8.0
8.1
14.8
2.0
BM31BG-10
BM31BG-10
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
10.0
10.2
18.1
2.2
BM31BG-12
BM31BG-12
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
12.0
12.2
21.1
2.5
BM31BG-16
BM31BG-16
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
16.0
16.2
27.4
3.5
BM31BG-20
BM31BG-20
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
20.0
20.2
33.6
4.0
BM31BG-24
BM31BG-24
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
24.0
24.5
40.0
5.0
BM31BG-30
BM31BG-30
BM31BG
弹簧垫圈·DIN 127B
SWRH57
镀锌
30.0
30.5
48.2
6.0
BM31BU-2
BM31BU-2
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
2.0
2.1
4.4
0.5
BM31BU-2.5
BM31BU-2.5
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
2.5
2.6
5.1
0.6
BM31BU-3
BM31BU-3
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
3.0
3.1
6.2
0.8
BM31BU-4
BM31BU-4
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
4.0
4.1
7.6
0.9
BM31BU-5
BM31BU-5
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
5.0
5.1
9.2
1.2
BM31BU-6
BM31BU-6
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
6.0
6.1
11.8
1.6
BM31BU-8
BM31BU-8
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
8.0
8.1
14.8
2.0
BM31BU-10
BM31BU-10
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
10.0
10.2
18.1
2.2
BM31BU-12
BM31BU-12
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
12.0
12.2
21.1
2.5
BM31BU-16
BM31BU-16
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
16.0
16.2
27.4
3.5
BM31BU-20
BM31BU-20
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
20.0
20.2
33.6
4.0
BM31BU-24
BM31BU-24
BM31BU
弹簧垫圈·DIN 127B
SUS304
-
24.0
24.5
40.0
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07304 - 弹簧垫片 DIN 137 B
norelem
30.04.2024
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Febrotec
16.05.2024
WSW 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,Wavering
斯迈利
11.03.2024
WHW 挡圈 - 螺旋弹性挡圈,Wavering
斯迈利
11.03.2024
BN 1593 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
EBSSLW - 弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
TBN43_46 - 标准型弹簧垫圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SWAS-IS - 弹簧锁紧垫圈(英制螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
M Socket head cap screws_SF - DME - DIN 912 - 12.9
D-M-E
30.04.2024
BN 1352 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
WW-330 - Spring Washers - Three Wave
Essentra Components
29.07.2014
WW-125 - Spring Washers - Single Wave
Essentra Components
29.07.2014
BWW CAP-BWW - 华司垫片 (波浪型 轴承用)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
05.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表