您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7 - Edelstahl A4
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 7 - Zylinderstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640972967/640974129.prj},{NB=7A41432},{ARTIKELNUMMER=7A41432},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/cc/e0/din_7_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CMAX=2.00},{DD=14},{LAENGEL=32},{RX=16.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 2338},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7A41632
7A41632
23-10-01-01
2.50
16
32
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41624
7A41624
23-10-01-01
2.50
16
24
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4414
7A4414
23-10-01-01
0.60
4
14
4.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A42,56
7A42,56
23-10-01-01
0.40
2,5
6
2.5
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41032
7A41032
23-10-01-01
1.50
10
32
10.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41,512
7A41,512
23-10-01-01
0.23
1,5
12
1.6
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A412100
7A412100
23-10-01-01
1.80
12
100
12.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A458
7A458
23-10-01-01
0.75
5
8
5.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A42,58
7A42,58
23-10-01-01
0.40
2,5
8
2.5
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A420100
7A420100
23-10-01-01
3.00
20
100
20.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41445
7A41445
23-10-01-01
2.00
14
45
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4618
7A4618
23-10-01-01
0.90
6
18
6.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4836
7A4836
23-10-01-01
1.20
8
36
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4314
7A4314
23-10-01-01
0.45
3
14
3.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4645
7A4645
23-10-01-01
0.90
6
45
6.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4316
7A4316
23-10-01-01
0.45
3
16
3.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4818
7A4818
23-10-01-01
1.20
8
18
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A414
7A414
23-10-01-01
0.15
1
4
1.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41028
7A41028
23-10-01-01
1.50
10
28
10.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41440
7A41440
23-10-01-01
2.00
14
40
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4545
7A4545
23-10-01-01
0.75
5
45
5.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A42060
7A42060
23-10-01-01
3.00
20
60
20.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A4310
7A4310
23-10-01-01
0.45
3
10
3.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41470
7A41470
23-10-01-01
2.00
14
70
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
BÖLLHOFF 7A41240
7A41240
23-10-01-01
1.80
12
40
12.0
DIN
ähnlich ISO 2338
A4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈1481 - Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, schwere Ausfuehrung
Fabory
13.02.2023
GN6336.1 - Star knobs, Duroplast, with protruding steel bush, Type E, with ...
Berger Tools
26.04.2023
DIN 85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
GN6336.1 - Star knobs, Duroplast, with protruding Stainless Steel bush, Typ...
Berger Tools
26.04.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
GN5435 - Stainless Steel-Star knobs Hygienic Design
Berger Tools
11.04.2023
DIN 125 A - Steel 140 HV nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
DNC - ISO cylinder
Festo
25.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表