目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VP-CLAMP-DIN - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DIN CLAMP
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vp-clamp-din.prj},{NB=2103-317844-VP-CLAMP-DIN-DN50-TD47-130-0-EA-48-8690},{PPATH=2103sblvp-clamp-din.prj},{BUNR=317844},{DN=40},{NORM=DIN 11850},{DN1=50},{D=64.0x53.0x1.5},{LTA=TD47},{ANTG=130},{WW=0},{DWST=EA},{KV=44.0},{BPAB=-},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=48},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{CNSMASSEXACT=6.817},{ATEX=nein},{DIST1=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Anschlussnorm
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DIST1
[mm]
2103-317729-VP-CLAMP-DIN-...
317729
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
A/B
AD
0.632
3.500
2103---VP-CLAMP-DIN-DN10-...
-
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
I
AD
0.587
3.500
2103-317829-VP-CLAMP-DIN-...
317829
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
0
AD
0.643
3.500
2103-317730-VP-CLAMP-DIN-...
317730
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
A/B
EA
0.586
3.500
2103---VP-CLAMP-DIN-DN10-...
-
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
I
EA
0.588
3.500
2103-317830-VP-CLAMP-DIN-...
317830
08
DIN 11850
10
34.0x13.0x1.5
TD41
050
0
EA
0.584
3.500
2103-317731-VP-CLAMP-DIN-...
317731
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
A/B
AD
1.352
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN15-...
-
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
I
AD
1.309
5.000
2103-317831-VP-CLAMP-DIN-...
317831
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
0
AD
1.350
5.000
2103-317732-VP-CLAMP-DIN-...
317732
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
A/B
EA
1.337
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN15-...
-
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
I
EA
1.318
5.000
2103-317832-VP-CLAMP-DIN-...
317832
15
DIN 11850
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
0
EA
1.335
5.000
2103-317733-VP-CLAMP-DIN-...
317733
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
A/B
AD
1.276
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN20-...
-
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
I
AD
1.329
5.000
2103-317833-VP-CLAMP-DIN-...
317833
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
0
AD
1.274
5.000
2103-317734-VP-CLAMP-DIN-...
317734
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
A/B
EA
1.337
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN20-...
-
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
I
EA
1.338
5.000
2103-317834-VP-CLAMP-DIN-...
317834
15
DIN 11850
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
0
EA
1.335
5.000
2103-317735-VP-CLAMP-DIN-...
317735
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
A/B
AD
1.605
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN25-...
-
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
I
AD
1.515
5.000
2103-317835-VP-CLAMP-DIN-...
317835
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
0
AD
1.611
5.000
2103-317736-VP-CLAMP-DIN-...
317736
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
A/B
EA
1.521
5.000
2103---VP-CLAMP-DIN-DN25-...
-
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
I
EA
1.528
5.000
2103-317836-VP-CLAMP-DIN-...
317836
20
DIN 11850
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
0
EA
1.527
5.000
2103-317737-VP-CLAMP-DIN-...
317737
25
DIN 11850
32
50.5x35.0x1.5
TD45
090
A/B
AD
3.022
6.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表