您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ZNFP - 鱼眼接头
SHAKO
执行元件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/accessories/p.prj},{NB=ZNFP-40},{BORE=40},{A=M12xP1.25},{A1=12.0},{A2=1.25},{B=19},{C=12.00},{D=16},{E=22},{F=12},{G=65.0},{J=30},{L=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
ZNFP-12
12
M6xP1.0
11
6.75
9
12
6
39.0
18
30
ZNFP-16
16
M6xP1.0
11
6.75
9
12
6
39.0
18
30
ZNFP-20
20
M8xP1.25
14
9.00
12
16
8
47.0
22
36
ZNFP-25
25
M10xP1.25
17
10.50
14
20
10
56.0
26
43
ZNFP-32
32
M10xP1.25
17
10.50
14
20
10
56.0
26
43
ZNFP-40
40
M12xP1.25
19
12.00
16
22
12
65.0
30
50
ZNFP-50
50
M16xP1.5
22
15.00
21
28
16
84.0
40
64
ZNFP-63
63
M16xP1.5
22
15.00
21
28
16
84.0
40
64
ZNFP-80
80
M20xP1.5
30
18.00
25
33
20
102.0
50
77
ZNFP-100
100
M20xP1.5
30
18.00
25
33
20
102.0
50
77
ZNFP-125
125
M27xP2.0
41
26.00
35
53
28
143.5
67
110
ZNFP-160
160
M36xP2.0
50
28.00
43
60
35
165.0
80
125
ZNFP-200
200
M36xP2.0
50
28.00
43
60
35
165.0
80
125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
鱼眼 - 鱼眼接头
AirTAC
06.04.2022
FJ-BJ - 鱼眼接头
EMC
23.10.2023
PBCT,C-PBCT - 滚珠轴承组件-轴台型
PRiCi FA
17.10.2023
BN 356 - Metric banjo fittings (~DIN 7622), free-cutting steel, zinc plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
鱼眼接头 - DN 标准气缸
CHELIC
10.07.2020
C-PDR - 【中精度】滚珠轴承组件 - 铸铁轴台型
Misumi
21.04.2022
MSR-P - P型接头
长拓流体科技
17.08.2023
PDRHT - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
03.06.2021
ZNFY - Y型接頭
SHAKO
16.08.2021
AHR_003 - Rod ends with a male thread
SKF
31.05.2024
PDR,PDRN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 轴台型
Misumi
03.06.2021
KJ_D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
01.06.2023
CA42 - 轴承座组件-单轴承T型
HEFA
14.06.2024
PHS - 鱼眼接头
CHELIC
10.07.2020
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表