您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE41AA - 模架用钢球导套·LOCTITE粘接型/装卸型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze41aa.prj},{NB=ZE41AA-28-L60},{SC=ZE41AA},{TYPE=LOCTITE adhesive type},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~},{D=28},{TOL=+0.025~+0.020},{L=60},{L1=60,80},{DD=36},{DH4=50},{TOL2=0~-0.007},{A=12},{B=7},{V=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
D
适用导柱直径
[mm]
TOL
D公差
[mm]
DD
d
[mm]
DH4
Dh4
[mm]
TOL2
Dh4公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
ZE41AA-20-L50
ZE41AA-20-L50
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
20
+0.020~+0.015
26
37
0~-0.007
10
6
4
ZE41AA-22-L50
ZE41AA-22-L50
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
22
+0.020~+0.015
28
40
0~-0.007
10
6
4
ZE41AA-25-L60
ZE41AA-25-L60
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
25
+0.020~+0.015
31
45
0~-0.007
10
6
4
ZE41AA-28-L60
ZE41AA-28-L60
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
28
+0.025~+0.020
36
50
0~-0.007
12
7
5
ZE41AA-32-L80
ZE41AA-32-L80
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
32
+0.025~+0.020
40
55
0~-0.008
12
7
5
ZE41AA-38-L80
ZE41AA-38-L80
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
38
+0.030~+0.025
48
64
0~-0.008
15
10
6
ZE41AA-45-L100
ZE41AA-45-L100
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
45
+0.030~+0.025
55
74
0~-0.008
15
10
6
ZE41AA-50-L100
ZE41AA-50-L100
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
50
+0.035~+0.030
60
83
0~-0.010
15
10
6
ZE41AA-60-L100
ZE41AA-60-L100
ZE41AA
LOCTITE 粘接型
SUJ2
58HRC~
60
+0.035~+0.030
70
95
0~-0.010
15
10
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表