您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ze25-26 - 带法兰无油衬套组件·标准型/加长型·内置复合衬套
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze25_26.prj},{NB=ZE25FK-d30},{SC=ZE25FK},{MT1=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{MT2=nitrile rubber},{UB=ZE11BA},{D=30},{TOL=+0.085~0},{DD=45},{TOL2=0~-0.019},{L=64},{B=51},{V=10},{L1=51.6},{H=74},{T=10},{D1=6.3},{D2=11.0},{E=6.1},{PCD=60},{W=58},{A=35},{F=49},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(固定座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(O型圈)
ⁿ/ₐ
UB
使用衬套
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
E
e
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
ZE25YK-d6
ZE25YK-d6
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
6
+0.065~0
12
0~-0.013
19
18
5
13.0
28
5
3.3
6.0
3.1
20
22
0
20
ZE25YK-d8
ZE25YK-d8
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
8
+0.065~0
15
0~-0.013
24
21
5
18.0
32
5
3.3
6.0
3.1
24
25
0
24
ZE25YK-d10
ZE25YK-d10
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
10
+0.068~0
19
0~-0.016
29
25
5
21.0
40
6
4.3
7.5
4.1
29
30
0
29
ZE25YK-d12
ZE25YK-d12
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
12
+0.068~0
21
0~-0.016
30
27
10
21.6
42
6
4.3
7.5
4.1
32
32
0
32
ZE25YK-d13
ZE25YK-d13
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
13
+0.068~0
23
0~-0.016
32
29
10
23.6
43
6
4.3
7.5
4.1
33
34
0
33
ZE25YK-d16
ZE25YK-d16
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
16
+0.068~0
28
0~-0.016
37
34
10
26.6
48
6
4.3
7.5
4.1
38
37
22
31
ZE25YK-d20
ZE25YK-d20
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
20
+0.081~0
32
0~-0.019
42
38
10
31.6
54
8
5.3
9.0
5.1
43
42
24
36
ZE25YK-d25
ZE25YK-d25
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
25
+0.081~0
40
0~-0.019
59
46
10
48.6
62
8
5.3
9.0
5.1
51
50
32
40
ZE25YK-d30
ZE25YK-d30
ZE25YK
标准型·圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
30
+0.085~0
45
0~-0.019
64
51
10
51.6
74
10
6.3
11.0
6.1
60
58
35
49
ZE25FK-d6
ZE25FK-d6
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
6
+0.065~0
12
0~-0.013
19
18
5
13.0
28
5
3.3
6.0
3.1
20
22
0
20
ZE25FK-d8
ZE25FK-d8
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
8
+0.065~0
15
0~-0.013
24
21
5
18.0
32
5
3.3
6.0
3.1
24
25
0
24
ZE25FK-d10
ZE25FK-d10
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
10
+0.068~0
19
0~-0.016
29
25
5
21.0
40
6
4.3
7.5
4.1
29
30
0
29
ZE25FK-d12
ZE25FK-d12
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
12
+0.068~0
21
0~-0.016
30
27
10
21.6
42
6
4.3
7.5
4.1
32
32
0
32
ZE25FK-d13
ZE25FK-d13
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
13
+0.068~0
23
0~-0.016
32
29
10
23.6
43
6
4.3
7.5
4.1
33
34
0
33
ZE25FK-d16
ZE25FK-d16
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
16
+0.068~0
28
0~-0.016
37
34
10
26.6
48
6
4.3
7.5
4.1
38
37
22
31
ZE25FK-d20
ZE25FK-d20
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
20
+0.081~0
32
0~-0.019
42
38
10
31.6
54
8
5.3
9.0
5.1
43
42
24
36
ZE25FK-d25
ZE25FK-d25
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
25
+0.081~0
40
0~-0.019
59
46
10
48.6
62
8
5.3
9.0
5.1
51
50
32
40
ZE25FK-d30
ZE25FK-d30
ZE25FK
标准型·方法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
30
+0.085~0
45
0~-0.019
64
51
10
51.6
74
10
6.3
11.0
6.1
60
58
35
49
ZE25QK-d6
ZE25QK-d6
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
6
+0.065~0
12
0~-0.013
19
18
5
13.0
28
5
3.3
6.0
3.1
20
22
0
20
ZE25QK-d8
ZE25QK-d8
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
8
+0.065~0
15
0~-0.013
24
21
5
18.0
32
5
3.3
6.0
3.1
24
25
0
24
ZE25QK-d10
ZE25QK-d10
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
10
+0.068~0
19
0~-0.016
29
25
5
21.0
40
6
4.3
7.5
4.1
29
30
0
29
ZE25QK-d12
ZE25QK-d12
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
12
+0.068~0
21
0~-0.016
30
27
10
21.6
42
6
4.3
7.5
4.1
32
32
0
32
ZE25QK-d13
ZE25QK-d13
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
13
+0.068~0
23
0~-0.016
32
29
10
23.6
43
6
4.3
7.5
4.1
33
34
0
33
ZE25QK-d16
ZE25QK-d16
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
16
+0.068~0
28
0~-0.016
37
34
10
26.6
48
6
4.3
7.5
4.1
38
37
22
31
ZE25QK-d20
ZE25QK-d20
ZE25QK
标准型·对边法兰型
铝合金
本色阳极氧化
丁腈橡胶
ZE11BA
20
+0.081~0
32
0~-0.019
42
38
10
31.6
54
8
5.3
9.0
5.1
43
42
24
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表