您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE20J - 铝塑滑动轴承-紧凑型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze20j.prj},{NB=ZE20JW-d16},{SC=ZE20JW},{LX=Compact},{GDZCZ=alufer},{HDMCZ=engineering plastic},{GDZST=anodic oxidation},{SYWD=-50℃~90℃},{DD=16},{DDT=+0.088/+0.030},{DH7=24},{DH7T=0/-0.021},{LH10=30},{LH10T=0/-0.084},{DZH=1200},{JZH=8400},{ZL=17},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GDZCZ
固定座材质
ⁿ/ₐ
HDMCZ
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
GDZST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
DH7
Dh7
[mm]
DH7T
Dh7公差
[mm]
LH10
Lh10
[mm]
LH10T
Lh10 Tolerance
[mm]
DZH
动载荷P=5MPa
[N]
JZH
静载荷P=35MPa
[N]
ZL
重量
[g]
ZE20JW-d6
ZE20JW-d6
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
6
+0.068/+0.020
12
0/-0.018
22
0/-0.084
600
4200
4
ZE20JW-d8
ZE20JW-d8
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
8
+0.083/+0.025
15
0/-0.018
24
0/-0.084
650
4550
6
ZE20JW-d10
ZE20JW-d10
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
10
+0.088/+0.030
17
0/-0.018
26
0/-0.084
650
4550
9
ZE20JW-d12
ZE20JW-d12
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
12
+0.088/+0.030
19
0/-0.021
28
0/-0.084
840
5880
11
ZE20JW-d16
ZE20JW-d16
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
16
+0.088/+0.030
24
0/-0.021
30
0/-0.084
1200
8400
17
ZE20JW-d20
ZE20JW-d20
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
20
+0.091/+0.030
28
0/-0.021
30
0/-0.084
1500
10500
18
ZE20JW-d25
ZE20JW-d25
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
25
+0.091/+0.030
35
0/-0.025
40
0/-0.100
2500
17500
41
ZE20JW-d30
ZE20JW-d30
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
30
+0.110/+0.040
40
0/-0.025
50
0/-0.100
3750
26250
56
ZE20JW-d40
ZE20JW-d40
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
40
+0.115/+0.040
52
0/-0.030
60
0/-0.120
6000
42000
113
ZE20JW-d50
ZE20JW-d50
ZE20JW
紧凑型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50℃~90℃
50
+0.130/+0.050
62
0/-0.030
70
0/-0.120
8750
61250
152
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RJUM01 / RJZM01 - Closed DryLin R® sliding bearing
HPC
17.02.2022
ZE20Y_J - 铝塑滑动轴承-圆法兰型/方法兰型
HEFA
29.04.2024
J-OBK41_46 - 铝塑滑动轴承/圆法兰型/方法兰型/精密型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-LGLL-PO-1 - 塑料制成的直线滑动轴承PO-1,ISO系列1,高级,封闭式设计
MÄDLER
10.04.2024
Z4491 - Gleitführungsbuchse (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
STRACK
02.11.2023
OBK12 - 塑料滑动轴承 耐磨损型 薄壁肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
01000198000 - Cylindrical drill bush form B, DIN 179
SToxxparts
31.05.2022
MAE-LGLL-PO-3-O - 直线滑动轴承PO-3-O由塑料制成,ISO系列3,高级,开放式设计
MÄDLER
10.04.2024
FMTC - Thin Walled Bearing
HepcoMotion
20.12.2023
TJUM-01 - Split Linear Bearing, mm
igus
20.07.2021
SLD01 - 导向轴·管型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TLM-450 - Linear Round Bearing - Super Ball Bushing, Open
Reid Supply
22.02.2022
OJUM-01 - Linear Plain Bearing, mm
igus
12.09.2022
OBK11 - 塑料滑动轴承 耐磨损型 薄壁直柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表