您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE19Z J - 全塑滑动轴承-薄壁直柱型/薄壁肩型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze19z_j.prj},{NB=ZE19ZP-d50-L10},{SC=ZE19ZP},{LX=Thin wall and straight column type},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers(POM)},{SYWD=-50℃~80℃},{DD=50},{DDT=+0.150/+0.050},{L=10.0},{D=55.0},{H=0.0},{TT=0.5},{T=0.00},{Z=1.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
ZE19ZP-d3-L3
ZE19ZP-d3-L3
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
3
+0.054/+0.014
4.5
0.0
0.5
0.00
0.3
ZE19ZP-d4-L4
ZE19ZP-d4-L4
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
4
+0.068/+0.020
5.5
0.0
0.5
0.00
0.3
ZE19ZP-d5-L5
ZE19ZP-d5-L5
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
5
+0.068/+0.020
7.0
0.0
0.5
0.00
0.3
ZE19ZP-d6-L4
ZE19ZP-d6-L4
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
6
+0.068/+0.020
8.0
0.0
0.5
0.00
0.3
ZE19ZP-d8-L5
ZE19ZP-d8-L5
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
8
+0.083/+0.025
10.0
0.0
0.5
0.00
0.5
ZE19ZP-d10-L4
ZE19ZP-d10-L4
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
10
+0.083/+0.025
12.0
0.0
0.5
0.00
0.5
ZE19ZP-d12-L6
ZE19ZP-d12-L6
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
12
+0.102/+0.032
14.0
0.0
0.5
0.00
0.5
ZE19ZP-d14-L8
ZE19ZP-d14-L8
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
14
+0.102/+0.032
16.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d15-L10
ZE19ZP-d15-L10
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
15
+0.102/+0.032
17.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d16-L10
ZE19ZP-d16-L10
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
16
+0.102/+0.032
18.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d18-L15
ZE19ZP-d18-L15
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
18
+0.102/+0.032
20.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d20-L10
ZE19ZP-d20-L10
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
20
+0.124/+0.040
23.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d25-L10
ZE19ZP-d25-L10
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
25
+0.124/+0.040
28.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d30-L20
ZE19ZP-d30-L20
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
30
+0.124/+0.040
34.0
0.0
0.5
0.00
0.8
ZE19ZP-d35-L15
ZE19ZP-d35-L15
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
35
+0.150/+0.050
39.0
0.0
0.5
0.00
1.2
ZE19ZP-d40-L20
ZE19ZP-d40-L20
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
40
+0.150/+0.050
44.0
0.0
0.5
0.00
1.2
ZE19ZP-d45-L30
ZE19ZP-d45-L30
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
45
+0.150/+0.050
50.0
0.0
0.5
0.00
1.2
ZE19ZP-d50-L10
ZE19ZP-d50-L10
ZE19ZP
薄壁·直柱型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
50
+0.150/+0.050
55.0
0.0
0.5
0.00
1.2
ZE19JP-d3-L3
ZE19JP-d3-L3
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
3
+0.054/+0.014
4.5
7.5
0.0
0.75
0.3
ZE19JP-d4-L3
ZE19JP-d4-L3
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
4
+0.068/+0.020
5.5
9.5
0.0
0.75
0.3
ZE19JP-d5-L4
ZE19JP-d5-L4
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
5
+0.068/+0.020
7.0
11.0
0.0
1.00
0.3
ZE19JP-d6-L4
ZE19JP-d6-L4
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
6
+0.068/+0.020
8.0
12.0
0.0
1.00
0.3
ZE19JP-d8-L6
ZE19JP-d8-L6
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
8
+0.083/+0.025
10.0
15.0
0.0
1.00
0.5
ZE19JP-d10-L5
ZE19JP-d10-L5
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
10
+0.083/+0.025
12.0
18.0
0.0
1.00
0.5
ZE19JP-d12-L4
ZE19JP-d12-L4
ZE19JP
薄壁·肩型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂(POM)
-50℃~80℃
12
+0.102/+0.032
14.0
20.0
0.0
1.00
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表