您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-51 100W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.100W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-51_100w_asmtab.prj},{NB=ZB04-51-2-400-M-M100-A-C-1-C(0)},{SC=ZB04-51},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=2},{STROKE=400},{MP=M},{MB=M},{PO=100},{BF=A},{SP=0},{OS=C},{EP=1},{AC=C},{A=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-51d/zb04-51d_assemblies/zb04-51_100w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-51-2-50-M-M100-A-C-1...
ZB04-51-2-50-M-M100-A-C-1...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
50
100
216
60
2
3
1.56
ZB04-51-2-100-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-100-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
100
266
30
4
5
1.71
ZB04-51-2-150-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-150-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
100
316
40
5
6
1.85
ZB04-51-2-200-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-200-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
100
366
50
6
7
2.00
ZB04-51-2-250-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-250-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
100
416
60
7
8
2.14
ZB04-51-2-300-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-300-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
100
466
30
9
10
2.29
ZB04-51-2-350-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-350-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
100
516
40
10
11
2.44
ZB04-51-2-400-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-400-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
100
566
50
11
12
2.58
ZB04-51-2-450-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-450-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
100
616
60
12
13
2.73
ZB04-51-2-500-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-500-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
100
666
30
14
14
2.87
ZB04-51-2-550-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-550-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
100
716
40
15
15
3.02
ZB04-51-2-600-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-600-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
100
766
50
16
16
3.17
ZB04-51-2-650-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-650-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
100
816
60
17
18
3.31
ZB04-51-2-700-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-700-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
100
866
30
19
20
3.46
ZB04-51-2-750-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-750-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
100
916
40
20
21
3.60
ZB04-51-2-800-M-M100-A-C-...
ZB04-51-2-800-M-M100-A-C-...
ZB04-51
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
100
966
50
21
22
3.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-LED - 经济型 LED通用照明灯·IP65
Misumi
06.07.2023
LEDJ - 三防型工业照明灯
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ZB05-51_100W - 螺杆型单轴机器人.无尘环境使用.100W电机选择型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表