您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-220 750W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.750W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-220_750w_asmtab.prj},{NB=ZB04-220-5-750-E-M750-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-220},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=750},{MP=E},{MB=M},{PO=750},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{A=150},{M=4},{N=12},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-220_750w/zb04-220_750w_assemblies/zb04-220_750w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-220-5-100-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-100-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
750
690.0
100
1
6
29.32
ZB04-220-5-150-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-150-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
750
740.0
150
1
6
20.79
ZB04-220-5-200-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-200-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
750
790.0
200
1
6
32.36
ZB04-220-5-250-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-250-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
750
840.0
50
2
8
33.73
ZB04-220-5-300-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-300-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
750
890.0
100
2
8
35.20
ZB04-220-5-350-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-350-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
750
940.0
150
2
8
36.67
ZB04-220-5-400-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-400-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
750
990.0
200
2
8
38.14
ZB04-220-5-450-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-450-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
750
1040.0
50
3
18
39.61
ZB04-220-5-500-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-500-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
750
1090.0
100
3
10
41.08
ZB04-220-5-550-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-550-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
750
1140.0
150
3
10
42.55
ZB04-220-5-600-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-600-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
750
1190.0
200
3
10
44.02
ZB04-220-5-650-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-650-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
750
1240.0
50
4
12
45.49
ZB04-220-5-700-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-700-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
750
1290.0
100
4
12
46.96
ZB04-220-5-750-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-750-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
750
1340.0
150
4
12
48.43
ZB04-220-5-800-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-800-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
750
1390.0
200
4
12
49.90
ZB04-220-5-850-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-850-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
750
1440.0
50
5
14
51.37
ZB04-220-5-900-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-900-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
750
1490.0
100
5
14
52.84
ZB04-220-5-950-E-M750-A-A...
ZB04-220-5-950-E-M750-A-A...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
750
1540.0
150
5
14
54.31
ZB04-220-5-1000-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1000-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
750
1590.0
200
5
14
55.78
ZB04-220-5-1050-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1050-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
750
1640.0
50
6
16
57.25
ZB04-220-5-1100-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1100-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
750
1690.0
100
6
16
58.72
ZB04-220-5-1150-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1150-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
750
1740.0
150
6
16
60.19
ZB04-220-5-1200-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1200-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
750
1790.0
200
6
16
61.66
ZB04-220-5-1250-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1250-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
750
1840.0
50
7
18
63.13
ZB04-220-5-1300-E-M750-A-...
ZB04-220-5-1300-E-M750-A-...
ZB04-220
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1300
750
1890.0
100
7
18
64.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LSI - LSI Series
TPC Global
09.08.2019
Type GL - Gerades Förderband mit Laufdecke
MTF Technik
07.08.2023
KMR200-S - Single Axis Robot Standard type KMR200 - Straight type
Misumi
22.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表