您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-170M 400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-170m_400w_asmtab.prj},{NB=ZB04-170M-5-1450-E-M400-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-170M},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=1450},{MP=E},{MB=M},{PO=400},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{A=50},{M=8},{N=20},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-170m_400w/zb04-170m_400w_assemblies/zb04-170m_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-170M-5-800-E-M400-A-...
ZB04-170M-5-800-E-M400-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
400
1396.0
200
4
12
29.88
ZB04-170M-5-850-E-M400-A-...
ZB04-170M-5-850-E-M400-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
400
1446.0
50
5
14
30.56
ZB04-170M-5-900-E-M400-A-...
ZB04-170M-5-900-E-M400-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
400
1496.0
100
5
14
31.24
ZB04-170M-5-950-E-M400-A-...
ZB04-170M-5-950-E-M400-A-...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
400
1546.0
150
5
14
31.92
ZB04-170M-5-1000-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1000-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
400
1596.0
200
5
14
32.60
ZB04-170M-5-1050-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1050-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
400
1646.0
50
6
16
33.28
ZB04-170M-5-1100-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1100-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1100
400
1696.0
100
6
16
33.96
ZB04-170M-5-1150-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1150-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1150
400
1746.0
150
6
16
34.64
ZB04-170M-5-1200-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1200-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1200
400
1796.0
200
6
16
35.32
ZB04-170M-5-1250-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1250-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1250
400
1846.0
50
7
18
36.00
ZB04-170M-5-1300-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1300-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1300
400
1896.0
100
7
18
36.68
ZB04-170M-5-1350-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1350-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1350
400
1946.0
150
7
18
37.36
ZB04-170M-5-1400-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1400-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1400
400
1996.0
200
7
18
38.04
ZB04-170M-5-1450-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1450-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1450
400
2046.0
50
8
20
38.72
ZB04-170M-5-1500-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1500-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1500
400
2096.0
100
8
20
39.40
ZB04-170M-5-1550-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1550-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1550
400
2146.0
150
8
20
40.08
ZB04-170M-5-1600-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1600-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1600
400
2196.0
200
8
20
40.76
ZB04-170M-5-1650-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1650-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1650
400
2246.0
50
9
22
41.44
ZB04-170M-5-1700-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1700-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1700
400
2296.0
100
9
22
42.12
ZB04-170M-5-1750-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1750-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1750
400
2346.0
150
9
22
42.80
ZB04-170M-5-1800-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1800-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1800
400
2396.0
200
9
22
43.48
ZB04-170M-5-1850-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1850-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1850
400
2446.0
50
10
24
44.16
ZB04-170M-5-1900-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1900-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1900
400
2496.0
100
10
24
44.84
ZB04-170M-5-1950-E-M400-A...
ZB04-170M-5-1950-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1950
400
2546.0
150
10
24
45.52
ZB04-170M-5-2000-E-M400-A...
ZB04-170M-5-2000-E-M400-A...
ZB04-170M
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
2000
400
2596.0
200
10
24
46.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZB04-170_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB04-102_100W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.100W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB04-102_200W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.200W电机选择型
HEFA
14.06.2024
SBW100 - 半密螺杆
Smooth Tech
08.09.2020
ZB04-135S_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
FTY50 - 半密螺杆模组
菲格斯
19.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表