您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZA11 - 30度梯形丝杠-A型一端台阶一端两台阶型
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za11.prj},{NB=ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-Q7-R7-E4-X50},{CODE=ZA11AE},{TYPE1=One-end-step},{XX=Left-hand_twist_right-hand_twist},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=158.0},{F=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{Q=7},{R=7},{E=4.0},{X=50.0},{ZZB=},{SR=0},{SRSY=0.0},{MR=0},{BR=0},{ZRA=0},{KR=0},{C=0},{ZZC=},{SE=0},{SY=0},{ME=0},{A=0},{KE=0.0},{CCC=0.0},{BCC=},{BQ=0},{KQ=0.0},{KQC=0.000},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
XX
旋向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AR
[mm]
SW
[mm]
ZR
[mm]
W1
W
[mm]
AE1
AE
[mm]
SESW
SW
[mm]
ZE
[mm]
ZEW
W
[mm]
ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AE
一端台阶一端两台阶A型
一端左旋一端右旋
S45C
-
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
ZA11AF-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AF-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AF
一端台阶一端两台阶A型
一端左旋一端右旋
S45C
发黑
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
ZA11AU-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AU-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AU
一端台阶一端两台阶A型
一端左旋一端右旋
SUS304
-
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BKSF - BKSF-BKSF系列方形固定侧
HEFA
29.04.2024
BFSF - BFSF-BFSF系列方形固定侧
HEFA
29.04.2024
NUT - 锁紧螺母
HEFA
29.04.2024
AFSF - AFSF系列-方型支撑侧
HEFA
29.04.2024
EKSF - EKSF凸型固定侧
HEFA
29.04.2024
T10
HEFA
29.04.2024
SFY - 滚珠丝杠SFY
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表