您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YRB - YRB
YSC
执行元件
气缸附件
油压缓冲器系列
油压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/cylinder_switch_accessories/shockabsorber/yrb/yrb_asmtab.prj},{NB=YRB1416-C},{TYPE=},{MODEL=1416-C},{THREAD=M14*1.5},{M=14.0},{PITCH=1.5},{STROKE=16.0},{A=106.3},{B=76.0},{C=67.0},{D=4.0},{E=14.3},{F=12.0},{G=0.0},{H=19.0},{I=6.0},{PPATH=../yrb/assembly/yrb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
THREAD
外螺纹
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
G
g
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
YRB0806
0806
M8*1.0
8.0
1.0
6.0
50.0
38.0
33.0
2.8
6.0
6.6
0.0
11.0
3.0
YRB1005
1005
M10*1.0
10.0
1.0
5.0
38.7
27.7
22.9
3.0
6.0
8.6
0.0
12.7
3.0
YRB1008
1008
M10*1.0
10.0
1.0
8.0
57.0
43.0
38.0
3.0
6.0
8.6
0.0
12.7
3.0
YRB1007-S
1007-S
M10*1.0
10.0
1.0
7.0
63.0
47.5
39.0
3.0
8.5
8.5
0.0
12.7
3.0
YRB1210
1210
M12*1.0
12.0
1.0
10.0
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.3
0.0
14.0
4.0
YRB1412
1412
M14*1.5
14.0
1.5
12.0
102.3
76.0
67.0
4.0
14.3
12.0
0.0
19.0
6.0
YRB1412-S
1412-S
M14*1.5
14.0
1.5
12.0
91.3
67.5
59.0
4.0
11.8
11.9
0.0
19.0
6.0
YRB1416
1416
M14*1.5
14.0
1.5
16.0
125.3
95.0
86.0
4.0
14.3
12.0
0.0
19.0
6.0
YRB1416-C
1416-C
M14*1.5
14.0
1.5
16.0
106.3
76.0
67.0
4.0
14.3
12.0
0.0
19.0
6.0
YRB1420
1420
M14*1.5
14.0
1.5
20.0
129.3
95.0
86.0
4.0
14.3
12.0
0.0
19.0
6.0
YRB2015-S
2015-S
M20*1.5
20.0
1.5
15.0
105.2
74.0
62.5
6.0
16.2
17.9
0.0
26.0
6.0
YRB2020
2020
M20*1.5
20.0
1.5
20.0
148.0
110.0
101.0
6.0
18.0
18.0
0.0
26.0
8.0
YRB2030
2030
M20*1.5
20.0
1.5
30.0
158.0
110.0
101.0
6.0
18.0
18.0
0.0
26.0
8.0
YRB2050
2050
M20*1.5
20.0
1.5
50.0
235.0
167.0
158.0
6.0
18.0
18.0
0.0
26.0
8.0
YRB2525
2525
M25*1.5
25.0
1.5
25.0
155.5
111.0
101.0
8.0
19.5
22.0
0.0
32.0
10.0
YRB2540
2540
M25*1.5
25.0
1.5
40.0
213.0
137.0
117.0
8.0
36.0
22.0
10.0
32.0
10.0
YRB2550
2550
M25*1.5
25.0
1.5
50.0
240.0
170.5
100.0
8.0
19.5
22.0
0.0
32.0
10.0
YRB2580
2580
M25*1.5
25.0
1.5
80.0
336.5
237.0
100.0
8.0
19.5
22.0
0.0
32.0
10.0
YRB3660
3660
M36*1.5
36.0
1.5
60.0
248.0
162.0
134.0
10.0
26.0
35.0
17.0
46.0
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DYHR - 液压缓冲缸
Festo
22.08.2023
ASD - 可调节型油压式缓冲器-无受撞头型
上隆SAMLO
30.03.2021
RGEA, RGEAB, RGEAS, RGEAM,RGEAP - 齿条 - L尺寸固定型 - 两端面加工型
Misumi
29.05.2023
GEAHF - 直齿轮 -压力角20° 模数 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 B形状 轴孔固定规格
Misumi
07.06.2021
GEAHBH, GEABH, GEAKBH - 高频淬火直齿轮 轮齿研磨型 - 压力角20° 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 -
Misumi
08.06.2021
26301 - 可调式工业减振器,不锈钢
norelem
26.06.2024
YRB-OEM - YRB-OEM
YSC
27.09.2023
ACE-1024 - Shock Absorbers - Self-Compensating
Reid Supply
22.02.2022
RDA - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表