您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
English
XT Bushing - XT Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
XT Bushing
Powered by
CAD模型選擇
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/xt_bushing/xt_bushing_asmtab.prj},{NB=XTB40X2-7/16},{BN=XTB40},{BS=XTB},{S=40},{BORE=2-7/16},{A=0.87500000},{B=5.313},{D=7.12500000},{L=2.81250000},{BC=6.12500000},{PPATH=xt_bushing_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BS
Bushing
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
B
[Inch]
D
[Inch]
L
[Inch]
BC
[Inch]
XTB15X5/8
XTB15
XTB15X5/8
XTB
15
3/8
2.000
2 7/8
1 1/8
2 7/16
XTB20X3/4
XTB20
XTB20X3/4
XTB
20
15/32
2.688
3 3/4
1 3/16
3 3/16
XTB25X1
XTB25
XTB25X1
XTB
25
5/8
3.188
4 7/16
1 7/8
3 3/4
XTB30X1-7/16
XTB30
XTB30X1-7/16
XTB
30
11/16
3.875
5 5/16
2 1/16
4 9/16
XTB35X1-15/16
XTB35
XTB35X1-15/16
XTB
35
25/32
4.688
6 5/16
2 15/32
5 7/16
XTB40X2-7/16
XTB40
XTB40X2-7/16
XTB
40
7/8
5.313
7 1/8
2 13/16
6 1/8
XTB45X3-7/16
XTB45
XTB45X3-7/16
XTB
45
15/16
5.938
8
3 5/16
6 7/8
XTB50X3-15/16
XTB50
XTB50X3-15/16
XTB
50
1
7.250
10 1/8
3 3/4
8 5/16
XTB60X5-7/16
XTB60
XTB60X5-7/16
XTB
60
1 1/8
8.625
11 15/16
4 1/8
9 7/8
XTB70X6-7/16
XTB70
XTB70X6-7/16
XTB
70
1 5/16
10.000
13 15/16
4 11/16
11 9/16
XTB80X7-1/2
XTB80
XTB80X7-1/2
XTB
80
1 3/8
11.125
15 5/8
5 1/8
12 7/8
XTB100X8-1/2
XTB100
XTB100X8-1/2
XTB
100
1 9/16
13.688
17 15/16
6 3/16
15 9/16
XTB120X10-1/2
XTB120
XTB120X10-1/2
XTB
120
1 3/4
16.188
20 5/8
7 1/16
18 3/16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表