您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VWBG-V - 旋转吊环-WBG
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/wbgv_asmtab.prj},{NB=VWBG-V 3,5t-1-8UNC 7991095(00)},{BEZEICH=VWBG-V 3,5t-1-8UNC},{BA=Betriebsanleitungen},{ROT=0},{ROT2=0},{WLL=3.50},{GEW=2.63},{A=18},{B=66},{C=40},{D=81.0},{E=70},{F=40},{G=88},{M=1\"-8UNC},{T=173},{ANZ=150},{BESTNRS=7991095},{BESTNRV=-},{BESTNR=7991095},{X=15.000},{ROT1=90},{VER=6},{PPATH=wbgv/wbgv_asmtpl.prj},{BB=16},{VERSX=0},{TIF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEZEICH
Notation
ⁿ/ₐ
WLL
持久性
[t]
GEW
Gewicht Standard
[kg/st]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
Thread-Ø
ⁿ/ₐ
T
[mm]
BESTNRS
订单号: 标准
ⁿ/ₐ
BESTNRV
Order No.: max. with locknut and washer
ⁿ/ₐ
VWBG-V 0,3t-M8 7103720
VWBG-V 0,3t-M8
0.30
0.18
8
31
29
30.0
27
13
36
M8
76
7103720
-
VWBG-V 0,45t-M10 7103715
VWBG-V 0,45t-M10
0.45
0.29
8
31
29
33.5
30
17
38
M10
78
7103715
-
VWBG-V 0,6t-M12 7100180
VWBG-V 0,6t-M12
0.60
0.41
10
49
35
42.0
36
21
47
M12
107
7100180
-
VWBG-V 1t-M14(F=21) 86003...
VWBG-V 1t-M14(F=21)
1.00
0.63
13
46
38
48.0
41
21
56
M14
114
8600337
-
VWBG-V 1,3t-M16 7100430
VWBG-V 1,3t-M16
1.30
0.69
13
46
38
48.0
41
25
56
M16
114
7100430
-
VWBG-V 1,8t-M18(F=27) 860...
VWBG-V 1,8t-M18(F=27)
1.80
1.18
13
54
35
62.0
55
27
67
M18
137
8600338
-
VWBG-V 2t-M20 7100800
VWBG-V 2t-M20
2.00
1.42
13
54
35
62.0
55
33
67
M20
137
7100800
-
VWBG-V 2t-M22(F=33) 86003...
VWBG-V 2t-M22(F=33)
2.00
1.45
13
54
35
62.0
55
33
67
M22
137
8600334
-
VWBG-V 3,5t-M24 7100640
VWBG-V 3,5t-M24
3.50
2.63
18
66
40
81.0
70
40
88
M24
173
7100640
-
VWBG-V 3,5t-M27(F=41) 860...
VWBG-V 3,5t-M27(F=41)
3.50
2.65
18
66
40
81.0
70
41
88
M27
173
8600335
-
VWBG-V 5t-M30 7100650
VWBG-V 5t-M30
5.00
5.09
22
90
50
99.0
85
50
106
M30
221
7100650
-
VWBG-V 0,3t-5/16-18UNC 79...
VWBG-V 0,3t-5/16-18UNC
0.30
0.18
8
31
29
30.0
27
13
36
5/16"-18UNC
76
7991090
-
VWBG-V 0,45t-3/8-16UNC 79...
VWBG-V 0,45t-3/8-16UNC
0.45
0.29
8
31
29
33.5
30
17
38
3/8"-16UNC
78
7991091
-
VWBG-V 0,6t-1/2-13UNC 799...
VWBG-V 0,6t-1/2-13UNC
0.60
0.41
10
49
35
42.0
36
21
47
1/2"-13UNC
107
7991092
-
VWBG-V 1,3t-5/8-11UNC 799...
VWBG-V 1,3t-5/8-11UNC
1.30
0.63
13
46
38
48.0
41
29
56
5/8"-11UNC
114
7991093
-
VWBG-V 2t-3/4-10UNC 79910...
VWBG-V 2t-3/4-10UNC
2.00
1.42
13
54
35
62.0
55
28
67
3/4"-10UNC
137
7991094
-
VWBG-V 3,5t-1-8UNC 799109...
VWBG-V 3,5t-1-8UNC
3.50
2.63
18
66
40
81.0
70
40
88
1"-8UNC
173
7991095
-
VWBG-V 5t-51 1/4-7UNC 799...
VWBG-V 5t-51 1/4-7UNC
5.00
5.09
22
90
50
99.0
85
47
106
1 1/4"-7UNC
221
7991096
-
VWBG-V 0,3t-M8 (F=102) 86...
VWBG-V 0,3t-M8 (F=102)
0.30
0.29
8
31
29
30.0
27
102
36
M8
76
-
8600330
VWBG-V 0,45t-M10 (F=122) ...
VWBG-V 0,45t-M10 (F=122)
0.45
0.38
8
31
29
33.5
30
122
38
M10
78
-
8600331
VWBG-V 0,6t-M12 (F=140) 8...
VWBG-V 0,6t-M12 (F=140)
0.60
0.61
10
49
35
42.0
36
140
47
M12
107
-
8600332
VWBG-V 1t-M14 (F=160) 860...
VWBG-V 1t-M14 (F=160)
1.00
0.67
13
46
38
48.0
41
160
56
M14
114
-
8600337
VWBG-V 1,3t-M16 (F=180) 8...
VWBG-V 1,3t-M16 (F=180)
1.30
1.30
13
46
38
48.0
41
180
56
M16
114
-
8600333
VWBG-V 1,8t-M18 (F=83) 86...
VWBG-V 1,8t-M18 (F=83)
1.80
1.80
13
54
35
62.0
55
83
67
M18
137
-
8600338
VWBG-V 2t-M20 (F=223) 860...
VWBG-V 2t-M20 (F=223)
2.00
1.81
13
54
35
62.0
55
223
67
M20
137
-
8600334
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表