您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VTD IP66 - Distributor
PMA
1 PMAFIX
Distributor
VT T piece
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/verteiler/vt_t_verteiler/_vtd-101010gt.prj},{NB=_VTD-171717GT},{IDNR=_VTD-171717GT},{BLACK=BVTD-171717GT},{GREY=SVTD-171717GT},{NWA=17},{NWB=17},{NWC=17},{L=93.5},{B=30.0},{H=61.5},{S=for/fuer M5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{F=34.0},{H1=29.5},{K=22.0},{K1=15.0},{I=8.3},{GF3=0.5},{RD=21.5},{HF=6.2},{AD=29.5},{A2K=27.5},{RDK=21.5},{DBA=10.0},{A2=27.5},{VR=1.0},{DBI=6.0},{LA=17.0},{HFK=6.2},{ADK=29.5},{EK=24.8},{IK=8.3},{F1=46.4},{E=24.8},{LAK=17.0},{ET=35.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NWA
Nominal width A
ⁿ/ₐ
NWB
Nominal width B
ⁿ/ₐ
NWC
Nominal width C
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
S
Mounting hole
ⁿ/ₐ
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VTD-101010GT
BVTD-101010GT
SVTD-101010GT
10
10
10
59.0
21.0
39.5
for/fuer M4
PA 6
_VTD-121212GT
BVTD-121212GT
SVTD-121212GT
12
12
12
71.5
24.0
47.5
for/fuer M4
PA 6
_VTD-171717GT
BVTD-171717GT
SVTD-171717GT
17
17
17
93.5
30.0
61.5
for/fuer M5
PA 6
_VTD-232323GT
BVTD-232323GT
SVTD-232323GT
23
23
23
106.5
37.5
70.0
for/fuer M5
PA 6
_VTD-292929GT
BVTD-292929GT
SVTD-292929GT
29
29
29
111.0
44.5
77.5
for/fuer M5
PA 6
_VTD-363636GT
BVTD-363636GT
SVTD-363636GT
36
36
36
150.5
54.5
99.0
for/fuer M6
PA 6
_VTD-484848GT
BVTD-484848GT
SVTD-484848GT
48
48
48
163.0
66.5
111.5
for/fuer M6
PA 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表