您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
渐进式
Ipf Electronic
编码器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/drehgeber/inkremental.prj},{NB=VD580531},{IDNR=VD580531},{ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS=58},{ARDTEEL_LAENGEDERWELLE=10},{ARDTEEL_POLZAHL=12},{DESCSHORT=Drehgeber, Ø58mm 60lang, Vollwelle 6mm, 3600 Impulse, 4,75-30V DC, -25-85°C, Gegentakt (Push/Pull), Steckverbinder M23 12polig, IP54, Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
绝对位置值的收集
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
编码器轴的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
编码器尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FLANSCH
凸缘
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
物理测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
信号输出
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
法兰盘材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
启动扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的轴向负载能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
轴的直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
每转增量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
轴线长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXDREHZAHL
最大旋转速度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
轴的径向负载能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗冲击性,加速性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
抗冲击性,脉冲时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
惯性矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
抗震性,加速度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
VD580506
VD580506
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580506
2
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
200
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580515
VD580515
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580515
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
500
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580523
VD580523
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580523
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
1,024
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580530
VD580530
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580530
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
2,500
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580531
VD580531
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580531
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
3,600
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580535
VD580535
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580535
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
20N
20mA
58mm
6mm
5,000
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD580828
VD580828
旋转编码器,Ø58mm 65long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580828
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
径向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
20N
20mA
58mm
6mm
2,000
30mA
65mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD58E243
VD58E243
旋转编码器,Ø58mm 68long,全轴10mm...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD58E243
70
增量式编码器
全轴
推拉式 (HTL)
连接器M12
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP67
A+B+0
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
10mm
100
70mA
68mm
20
6,000UpM
5
80N
160,000Hz
300g
6ms
30g
4.75 - 30
0 - 90
-40 - 85
2023-11-02
VD580522
VD580522
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580522
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
1,000
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
VD98A439
VD98A439
旋转编码器,Ø51mm 26long,空心轴6mm...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD98A439
14
卫星导航
增量式编码器
空心轴
电缆
58
径向
是
IP65
A+B+0
是
0.04
25N
2m
40mA
51mm
6mm
500
40mA
26.5mm
27
6,000UpM
8
25N
200,000Hz
5 - 30
-20 - 70
2023-11-02
VD580528
VD580528
旋转编码器,Ø58mm 60long,全轴6mm,...
旋转编码器是一个将旋转运动转换为数字输出信号的装置...
VD580528
21
增量式编码器
全轴
推拉式
连接器M23
58
夹紧法兰盘
轴向
是
光学
IP54
A+B+0(+颠倒)
是
铝合金
铝合金
0.01
40N
20mA
58mm
6mm
2,000
30mA
60mm
10
10,000UpM
12
40N
150,000Hz
200g
6ms
14.5gcm²
10g
4.75 - 30
0 - 95
-25 - 85
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表