您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 57 Gear type - JIS10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57/jis/type_57_gear_jis_asmtab.prj},{NB=V57SGUEW1100},{NDNB=100},{NDMM=100},{NDINCH=4},{DM=102},{JISC=175},{N=8},{JISH=19},{D=238},{D1=134},{D2=100},{L=56},{H=180},{H1=119},{H2=145},{H3=92},{I=260},{A1=167},{A2=64},{VER=1.000},{PPATH=../../../jis/type_57_gear_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[Inch]
DM
[mm]
JISC
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
JISH
Diameter
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
V57SGUEW1040
V57SGUEW1040
40
1 1/2
45
105
4
19
150
71
100
39
130
75
95
92
210
167
64
V57SGUEW1050
V57SGUEW1050
50
2
56
120
4
19
165
81
100
42
140
83
105
92
220
167
64
V57SGUEW1065
V57SGUEW1065
65
2 1/2
69
140
4
19
185
95
100
46
150
93
115
92
230
167
64
V57SGUEW1080
V57SGUEW1080
80
3
77
150
8
19
211
105
100
46
165
106
130
92
245
167
64
V57SGUEW1100
V57SGUEW1100
100
4
102
175
8
19
238
134
100
56
180
119
145
92
260
167
64
V57SGUEW1125
V57SGUEW1125
125
5
129
210
8
23
255
169
140
66
195
132
160
92
275
167
64
V57SGUEW1150
V57SGUEW1150
150
6
150
240
8
23
285
190
140
71
210
143
175
92
290
167
64
V57SGUEW1200
V57SGUEW1200
200
8
195
290
12
23
350
242
140
87
241
170
206
92
321
167
64
V57SGUEW1250
V57SGUEW1250
250
10
250
355
12
25
421
302
180
112
276
211
241
92
356
167
64
V57SGUEW1300
V57SGUEW1300
300
12
303
400
16
25
488
360
235
129
340
244
298
108
490
272
99
V57SGUEW1350
V57SGUEW1350
350
14
351
445
16
25
539
393
235
129
367
270
325
108
517
272
99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表