您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
45°Elbow
SEKISUI
Pipe & Fittings
Sch80 PIPE System
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/pipe_fittings/sch80_pipe_system/45_elbow.prj},{NB=V4L80},{A=80},{AX=L80},{B=3},{H=72.0},{G=24.4},{M=V4},{VERS=8},{D1=53.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
G
[mm]
V4L15
V4L15
15
1/2
29.0
6.8
V4L20
V4L20
20
3/4
34.0
8.6
V4L25
V4L25
25
1
37.0
8.4
V4L32
V4L32
32
1 1/4
43.0
11.3
V4L40
V4L40
40
1 1/2
47.0
12.1
V4L50
V4L50
50
2
55.0
16.9
V4L65
V4L65
65
2 1/2
64.0
19.6
V4L80
V4L80
80
3
72.0
24.4
V4L1H
V4L1H
100
4
86.0
28.9
V4L1Q
V4L1Q
125
5
106.0
36.0
V4L1F
V4L1F
150
6
119.7
40.7
V4L2H
V4L2H
200
8
155.2
50.4
V4L2F
V4L2F
250
10
206.9
59.9
V4L3H
V4L3H
300
12
235.4
81.1
V4L3F
V4L3F
350
14
328.9
100.9
V4L4H
V4L4H
400
16
360.3
106.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表