您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
UCP - UC Mounted Ball Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/ucp_asmtab.prj},{NB=UCP210},{PN=UCP210},{SD=50},{A=60},{B=51.6},{H=57.2},{H1=22},{H2=114},{J=159},{L=206},{N=20},{N1=25},{S=19.0},{BS=M16},{PPATH=ucp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
S
[mm]
BS
Bolt Size
[mm]
UCP204
UCP204
20
38
31.0
33.3
14
65
95
127
13
19
12.7
M10
UCP205
UCP205
25
38
34.1
36.5
16
71
105
140
13
19
14.3
M10
UCP206
UCP206
30
48
38.1
42.9
18
83
121
165
17
21
15.9
M14
UCP207
UCP207
35
48
42.9
47.6
18
94
126
167
17
21
17.5
M14
UCP208
UCP208
40
54
49.2
49.2
19
100
137
184
17
21
19.0
M14
UCP209
UCP209
45
54
49.2
54.0
20
108
146
190
17
21
19.0
M14
UCP210
UCP210
50
60
51.6
57.2
22
114
159
206
20
25
19.0
M16
UCP211
UCP211
55
60
55.6
63.5
23
126
171
219
20
25
22.2
M16
UCP212
UCP212
60
70
65.1
69.8
25
138
184
241
20
25
25.4
M16
UCP213
UCP213
65
70
65.1
76.2
27
150
203
265
25
28
25.4
M20
UCP214
UCP214
70
72
74.6
79.4
27
156
210
266
25
30
30.2
M20
UCP215
UCP215
75
74
77.8
82.6
28
163
217
275
25
30
33.3
M20
UCP216
UCP216
80
78
82.6
88.9
30
175
232
292
25
31
33.3
M20
UCP217
UCP217
85
83
85.7
95.2
32
187
247
310
25
31
34.1
M20
UCP218
UCP218
90
88
96.0
101.6
34
200
262
326
27
33
39.7
M22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表