您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucfu.prj},{NB=UCFU305 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCFU305},{D=25.000},{D0=20.000},{B=38.000},{B1=46.8},{B3=35},{SUC=15},{SUCL=16.7},{L=110.000},{A=29.000},{J=80.000},{A2=16.000},{DD=62.000},{S=15.000},{S1=23.000},{C=17.000},{CA=5.400},{CB=3.000},{G=6.000},{M=6.000},{P=0.750},{A1=13.000},{N=16.000},{DA=62.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUCL
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UCFU201 GB/T7810-1995
2
UCFU201
12.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU202 GB/T7810-1995
2
UCFU202
15.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU203 GB/T7810-1995
2
UCFU203
17.000
0.000
27.400
37.3
0
11.5
13.9
78.000
32.000
54.000
17.000
UCFU204 GB/T7810-1995
2
UCFU204
20.000
0.000
31.000
43.7
0
12.7
17.1
88.000
34.000
63.500
19.000
UCFU205 GB/T7810-1995
2
UCFU205
25.000
20.000
34.100
44.4
35
14.3
17.5
97.000
35.000
70.000
19.000
UCFU206 GB/T7810-1995
2
UCFU206
30.000
25.000
38.100
48.4
38
15.9
18.3
110.000
38.000
82.500
20.000
UCFU207 GB/T7810-1995
2
UCFU207
35.000
30.000
42.900
51.1
43
17.5
18.8
119.000
38.000
92.000
21.000
UCFU208 GB/T7810-1995
2
UCFU208
40.000
35.000
49.200
56.3
46
19
21.4
132.000
43.000
101.500
24.000
UCFU209 GB/T7810-1995
2
UCFU209
45.000
40.000
49.200
56.3
50
19
21.4
139.000
45.000
105.000
24.000
UCFU210 GB/T7810-1995
2
UCFU210
50.000
45.000
51.600
62.7
55
19
24.6
145.000
48.000
111.000
28.000
UCFU211 GB/T7810-1995
2
UCFU211
55.000
50.000
55.600
71.4
59
22.2
27.8
164.000
51.000
130.000
31.000
UCFU212 GB/T7810-1995
2
UCFU212
60.000
55.000
65.100
77.8
62
25.4
31
177.000
60.000
143.000
34.000
UCFU213 GB/T7810-1995
2
UCFU213
65.000
60.000
65.100
85.7
66
25.4
34.1
189.000
52.000
149.500
34.000
UCFU214 GB/T7810-1995
2
UCFU214
70.000
0.000
74.600
85.7
0
30.2
34.1
195.000
57.000
152.000
35.000
UCFU215 GB/T7810-1995
2
UCFU215
75.000
65.000
77.800
92.1
73
33.3
37.3
202.000
58.000
159.000
35.000
UCFU216 GB/T7810-1995
2
UCFU216
80.000
70.000
82.600
0
78
33.3
0
213.000
65.000
165.000
35.000
UCFU217 GB/T7810-1995
2
UCFU217
85.000
75.000
85.700
0
82
34.1
0
222.000
75.000
175.000
36.000
UCFU218 GB/T7810-1995
2
UCFU218
90.000
0.000
96.000
0
0
39.7
0
240.000
75.000
187.000
42.000
UCFU220 GB/T7810-1995
2
UCFU220
100.000
0.000
108.000
0
0
42
0
270.000
80.000
210.000
44.000
UCFU305 GB/T7810-1995
3
UCFU305
25.000
20.000
38.000
46.8
35
15
16.7
110.000
29.000
80.000
16.000
UCFU306 GB/T7810-1995
3
UCFU306
30.000
25.000
43.000
50
38
17
17.5
125.000
32.000
95.000
18.000
UCFU307 GB/T7810-1995
3
UCFU307
35.000
30.000
48.000
51.6
43
19
18.3
135.000
36.000
100.000
20.000
UCFU308 GB/T7810-1995
3
UCFU308
40.000
35.000
52.000
57.1
46
19
19.8
150.000
40.000
112.000
23.000
UCFU309 GB/T7810-1995
3
UCFU309
45.000
40.000
57.000
58.7
50
22
19.8
160.000
44.000
125.000
25.000
UCFU310 GB/T7810-1995
3
UCFU310
50.000
45.000
61.000
66.6
55
22
24.6
175.000
48.000
132.000
28.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T7810-1995-uelfc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
GB/T7810-1995-uelc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
3V210-06 - 3V210-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPMA - Heel Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z7 - Locking assemblies, type Z7
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7271.1 - GB/T7271.1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
QB82853.2 - QB82853.2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表