您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Turcon® Varilip® Type C - Rotary seal, shaft sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Varilip® Shaft Seals
Type C
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/varilip/c/varilip_c_asmtab.prj},{NB=TPC400360-T251N (0)},{IDNR=},{PARTNO=TPC400360},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{MC=T25},{CM=1},{GM=N},{PPATH=varilip_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part no.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
D4
Bore Diameter max.
[mm]
D5
Bore Diameter min.
[mm]
TPC100060-T251N
TPC100060
6
16
7
7.3
10
9.6
TPC200060-T251N
TPC200060
6
22
7
7.3
10
9.6
TPC100070-T251N
TPC100070
7
22
7
7.3
11
10.6
TPC100080-T251N
TPC100080
8
22
7
7.3
12
11.6
TPC200080-T251N
TPC200080
8
24
7
7.3
12
11.6
TPC100090-T251N
TPC100090
9
22
7
7.3
13
12.6
TPC200090-T251N
TPC200090
9
24
7
7.3
13
12.6
TPC300090-T251N
TPC300090
9
26
7
7.3
13
12.6
TPC100100-T251N
TPC100100
10
22
7
7.3
14
13.6
TPC200100-T251N
TPC200100
10
24
7
7.3
14
13.6
TPC300100-T251N
TPC300100
10
25
7
7.3
14
13.6
TPC400100-T251N
TPC400100
10
26
7
7.3
14
13.6
TPC100110-T251N
TPC100110
11
22
7
7.3
15
14.6
TPC200110-T251N
TPC200110
11
26
7
7.3
15
14.6
TPC100120-T251N
TPC100120
12
22
7
7.3
16
15.6
TPC200120-T251N
TPC200120
12
24
7
7.3
16
15.6
TPC300120-T251N
TPC300120
12
25
7
7.3
16
15.6
TPC400120-T251N
TPC400120
12
28
7
7.3
16
15.6
TPC500120-T251N
TPC500120
12
30
7
7.3
16
15.6
TPC100140-T251N
TPC100140
14
24
7
7.3
18
17.6
TPC200140-T251N
TPC200140
14
28
7
7.3
18
17.6
TPC300140-T251N
TPC300140
14
30
7
7.3
18
17.6
TPC400140-T251N
TPC400140
14
35
7
7.3
18
17.6
TPC100150-T251N
TPC100150
15
26
7
7.3
19
18.6
TPC200150-T251N
TPC200150
15
30
7
7.3
19
18.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表