您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
STHXRB, STHXR, SSTHXR, ATHXR - 导向轴支座 - 支架型 - 端部安装型-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthxrb.prj},{NB=STHXRB16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL=9.0},{LL1=16},{E=16},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD=4.5},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{MB=M8},{M1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
MB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
STHXRB8
STHXRB8
8
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
STHXRB10
STHXRB10
10
+0.015/0
2.0
20
14
30
5
5.5
10
10
22
18
22
0
3.5
9.5
5.5
M5
STHXRB12
STHXRB12
12
+0.018/0
2.0
24
16
36
6
6.5
11
13
26
20
26
0
4.5
11.0
6.6
M6
STHXRB15
STHXRB15
15
+0.018/0
2.5
30
20
40
6
9.0
15
15
30
24
30
0
4.5
14.0
9.0
M8
STHXRB16
STHXRB16
16
+0.018/0
3.0
32
22
42
6
9.0
16
16
32
26
28
16
4.5
14.0
9.0
M8
STHXRB20
STHXRB20
20
+0.021/0
4.0
38
28
50
8
11.0
18
20
39
32
31
22
5.5
18.0
11.0
M10
STHXRB25
STHXRB25
25
+0.021/0
4.0
46
33
55
8
13.0
21
25
44
37
36
24
5.5
20.0
13.0
M12
STHXRB30
STHXRB30
30
+0.021/0
4.0
58
38
66
10
17.0
28
30
52
42
41
27
6.6
26.0
17.0
M16
STHXRB35
STHXRB35
35
+0.025/0
5.0
65
45
77
10
17.0
30
35
62
52
52
33
6.6
26.0
17.0
M16
STHXRB40
STHXRB40
40
+0.025/0
7.0
70
54
88
10
17.0
30
40
72
62
62
38
9.0
26.0
17.0
M16
STHXRB50
STHXRB50
50
+0.025/0
10.0
75
70
99
12
20.0
30
45
82
72
72
43
9.0
26.0
17.0
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表