您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
STHRBNK, STHRNK, SSTHRNK, ATHRNK - 导向轴支座 支架型固定部加厚型 带定位孔型 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthrbnk_asmtab.prj},{NB=STHRBNK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sthrbnk/sthrbnk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
MBM
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
ML
M 长度
[mm]
STHRBNK8
STHRBNK8
8
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
4
0
0
STHRBNK10
STHRBNK10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
4
0
0
STHRBNK12
STHRBNK12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
0
0
STHRBNK15
STHRBNK15
15
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHRBNK16
STHRBNK16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHRBNK20
STHRBNK20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
20
M5
50
40
42
25
6.6
5
0
0
STHRBNK25
STHRBNK25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
23
M5
55
45
45
30
6.6
6
0
0
STHRBNK30
STHRBNK30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
24
M6
60
50
48
35
6.6
6
0
0
STHRBNK35
STHRBNK35
35
+0.025/0
12.5
45
60
94
10
27
M6
77
66
58
50
9.0
6
0
0
STHRBNK40
STHRBNK40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
30
M6
87
76
67
55
9.0
6
0
0
STHRBNK50
STHRBNK50
50
+0.025/0
17.5
55
85
119
12
33
M6
102
91
82
60
9.0
6
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表