您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
水的传感器
Ipf Electronic
流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stroemungs-sensoren/sensoren20fuer20wasser.prj},{NB=SS270024},{IDNR=SS270024},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Sensor Strömung, Wasser, kalorimetrisch, 108x118x38mm, G 1/2\", 24V DC, 4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, Kunststoff, Druckfestigkeit 20bar, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
适用于液体
ⁿ/ₐ
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITDERTEMPERATUR_ENUM
温度的测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
流量的测量原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
常开触点的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
开关点的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
抗压能力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHVERZOEGERUNGSZEIT
开启延迟时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIFLUESSIGKEITEN
可调节的液体流量响应值
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
测量范围流量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
可调节的气体流量响应值
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEITBEIOEL
含油流速的测量范围
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
测量范围流速
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEITBEIWASSER
带水的流速测量范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
SS420120
SS420120
流量传感器,水,量热式,M18x1.5 114lo...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS420120
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
螺纹连接
PNP
缸体平坦
手动调整
是
是
热量测定
IP67
是
不锈钢1.4404
不锈钢1.4571
1
M18
1
40mm
400mA
47mm
15ms
100bar
1.5mm
2V
70mA
114mm
0.01 - 3
4
0.03 - 3
24
-20 - 80
0.01 - 1.5
-20 - 80
2023-11-02
SS450020
SS450020
流量传感器,水,量热式,78x108x50mm,G...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS450020
21
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
G1/2英寸
长方体
手动调整
是
热量测定
IP65
PBT
不锈钢1.4571
13,000ms
4,000mA
48mm
50mm
10%
100bar
78mm
100mA
108mm
0.05 - 3
4
24
0.05 - 3
-20 - 80
-20 - 70
2023-11-02
SS450901
SS450901
流量传感器,水,量热式,78x179x50mm,G...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS450901
21
LED显示屏
转换触点(NO/NC)
电缆
G1/2英寸
继电器触点
长方体
手动调整
是
气体
热量测定
聚氯乙烯
IP67
5
PBT
0.5mm²
不锈钢1.4571
2,000ms
4,000mA
120mm
2m
50mm
100bar
5mm
78mm
1 - 13
80mA
179mm
0.01 - 3
2 - 30
24
0.01 - 1.5
-20 - 80
-20 - 70
2023-11-02
SS270024
SS270024
流量传感器,水,量热式,108x118x38mm,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS270024
21
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
G1/2英寸
长方体
手动调整
是
是
热量测定
IP67
是
塑胶
不锈钢1.4571
3,000ms
200mA
15ms
38mm
10%
20bar
107.5mm
60mA
118mm
3
4
3 - 20
24
0 - 80
0 - 60
2023-11-02
SS500020
SS500020
传感器电流,水,量热,M18x1.5 138lon...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS500020
LED显示屏
4-20mA
可编程/可配置
连接器M12
螺纹连接
PNP/NPN
长方体
参数化
是
是
≤(测量值的±8% + 测量范围末端的 2)
<±2°C (流量 > 0.2m/S)
热量测定
IP67
是
PBT
不锈钢1.4404
管径 15-200 毫米,带连接适配器
M18
2
2
150mA
1,000ms
50mm
60bar
1.5mm
62mm
120mA
138mm
4
1ms
2%
18
0 - 80
0.05 - 3
-10 - 60
2023-11-02
SS270124
SS270124
流量传感器,水,量热式,108x118x38mm,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS270124
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
G1/2英寸
PNP
长方体
手动调整
是
是
热量测定
IP67
是
塑胶
不锈钢1.4571
3,000ms
200mA
15ms
38mm
10%
20bar
107.5mm
2V
60mA
118mm
3 - 20
4
3 - 20
24
0 - 80
0 - 60
2023-11-02
SS410120
SS410120
流量传感器,水,量热式,Ø40mm 84long,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS410120
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
G1/2英寸
PNP
缸体平坦
手动调整
是
是
热量测定
IP67
是
不锈钢1.4571
不锈钢1.4571
40mm
400mA
48mm
15ms
20%
100bar
2V
70mA
84mm
0.01 - 3
4
0.03 - 3
24
-20 - 80
0.01 - 1.5
-20 - 80
2023-11-02
SS410124
SS410124
流量传感器,水,量热式,Ø40mm 67long,...
流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热...
SS410124
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
G1/2英寸
PNP
缸体平坦
手动调整
是
是
热量测定
IP67
是
不锈钢1.4571
不锈钢1.4571
40mm
400mA
31mm
15ms
20%
100bar
2V
70mA
67mm
0.01 - 3
4
0.03 - 3
24
-20 - 80
0.01 - 1.5
-20 - 80
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表