您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SSXC Series
Powered by
CAD模型選擇
{nankai/ssxc_series/ssxc_series_asmtab.prj},{NB=SS XC003},{VER=3},{END=},{SIZE=SS XC003},{SD=17},{TSD=+0.015 / 0},{D=35},{B=17.5},{C=10},{G=M4},{NDM=4.000},{H=3.5},{SR=0.3},{CR=6000},{COR=3250},{PPATH=parts/ssxc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
TSD
Tolerance
ⁿ/ₐ
D
Boundary Dimension
[mm]
B
Boundary Dimension
[mm]
C
Boundary Dimension
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
SR
min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
SS XC900
SS XC900
10
+0.015 / 0
22
13.0
6
M3
3.0
0.3
2700
1270
SS XC000
SS XC000
10
+0.015 / 0
26
15.0
8
M3
3.0
0.3
4600
1970
SS XC200
SS XC200
10
+0.015 / 0
30
17.0
9
M4
3.5
0.6
5100
2390
SS XC901
SS XC901
12
+0.015 / 0
24
13.0
6
M3
3.0
0.3
2890
1460
SS XC001
SS XC001
12
+0.015 / 0
28
15.0
8
M3
3.0
0.3
5100
2390
SS XC201
SS XC201
12
+0.015 / 0
32
19.0
10
M4
3.5
0.6
6800
3050
SS XC902
SS XC902
15
+0.015 / 0
28
14.0
7
M3
3.0
0.3
4300
2250
SS XC002
SS XC002
15
+0.015 / 0
32
16.5
9
M3
3.0
0.3
5600
2840
SS XC202
SS XC202
15
+0.015 / 0
35
20.0
11
M4
3.5
0.6
7650
3750
SS XC903
SS XC903
17
+0.015 / 0
30
14.0
7
M3
3.0
0.3
4600
2550
SS XC003
SS XC003
17
+0.015 / 0
35
17.5
10
M4
3.5
0.3
6000
3250
SS XC203
SS XC203
17
+0.015 / 0
40
21.0
12
M5
4.5
0.6
9600
4800
SS XC904
SS XC904
20
+0.018 / 0
37
18.0
9
M4
3.5
0.3
6400
3700
SS XC004
SS XC004
20
+0.018 / 0
42
21.0
12
M5
4.5
0.6
9400
5050
SS XC204
SS XC204
20
+0.018 / 0
47
23.0
14
M5
4.5
1.0
12800
6650
SS XC905
SS XC905
25
+0.018 / 0
42
18.0
9
M4
3.5
0.3
7000
4550
SS XC005
SS XC005
25
+0.018 / 0
47
22.0
12
M5
4.5
0.6
10100
5850
SS XC205
SS XC205
25
+0.018 / 0
52
26.0
15
M5
4.5
1.0
14000
7900
SS XC906
SS XC906
30
+0.018 / 0
47
18.0
9
M4
3.5
0.3
7250
5000
SS XC006
SS XC006
30
+0.018 / 0
55
24.5
13
M5
5.0
1.0
13200
8300
SS XC206
SS XC206
30
+0.018 / 0
62
28.5
16
M6
5.5
1.0
19500
11300
SS XC207
SS XC207
35
+0.021 / 0
72
33.0
17
M6
6.5
1.1
25700
15400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表