您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
标准型SR-W/T型
THK
直线运动系统
LM滚动导轨
LM滚动导轨
LM滚动导轨SR型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_sr/sr_wt_asmtab.prj},{NB=SR45W1SS-570L_G22-5_0_B-PT18_222_0_0_0_1_},{PD=570},{LPORM=96.00},{LPORX=1000.00},{LTR=126.00},{L1=90.50},{F=105.00},{D1=11.00},{D2=17.50},{HM=14.00},{MAXL=3000.00},{GA=22.50},{H3=12.50},{ND=6.000},{ND100=45},{MN=SR45W},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{PPATH=sr_wt/sr_wt_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{SO=SS},{RADC=},{L=570.0},{ACCG=},{G=},{GX=22.5},{DRMH=},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{TAPH=},{P1=222},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
拼接数
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SR15W1SS+160L (G20g20, PB...
SR15W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR20W1SS+220L (G20g20, B-...
SR20W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR25W1SS+220LY (G20g20, B...
SR25W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR30W1SS+280L (G20g20, B-...
SR30W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR35W1SS+280L (G20g20, B-...
SR35W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR45W1SS+570L (G22.5g22.5...
SR45W
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SR55W1SS+780L (G30g30, B-...
SR55W
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SR70T1SS+1270L (G35g35, B...
SR70T
35.00
-
If you hope to avoid coll...
SR85T1SS+1520L (G40g40, A...
SR85T
40.00
-
If you hope to avoid coll...
SR100T1SS+1550L (G40g40, ...
SR100T
40.00
-
If you hope to avoid coll...
SR120T1SS+1700L (G45g45, ...
SR120T
45.00
-
If you hope to avoid coll...
SR150T1SS+1600L (G50g50, ...
SR150T
50.00
-
If you hope to avoid coll...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
法兰式-重负荷型HSR-A型
THK
23.05.2024
短滑块式SR-V型
THK
23.05.2024
不锈钢式SR-WM型
THK
23.05.2024
紧凑式-重负荷型 HSR-R型
THK
23.05.2024
标准型SSR-XW型
THK
23.05.2024
Compact Type SRS-S/M/N
THK
23.05.2024
法兰式SR-TB型
THK
23.05.2024
BNK - 轴端完成品
THK
23.05.2024
法兰式-重负荷型SHS-C型
THK
23.05.2024
紧凑式-重负荷型SHS-V型
THK
23.05.2024
无预压式BTK-V型
THK
23.05.2024
Compact Type SRS-GS/GM/GN
THK
23.05.2024
不锈钢式SR-VM型
THK
23.05.2024
固定侧方形BK型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表