您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SO-PP-VIP - SO-PP-VIP POWER-POINT direkter VIP-Ketten-Anschluss - mit Sonderlänge
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/so_pp_vip_asmtab.prj},{NB=SO-PP-VIP-5t-M30 8600324-30(0)},{BEZEICH=SO-PP-VIP-5t-M30},{BA=Betriebsanleitungen},{ROT=0},{TRA=5.0},{GEW=*},{T=108},{A=13},{D=99},{E=85},{F=30},{F2=30},{F3=330},{M=M30},{M1=30.000},{M2=31.093},{ANZ=225},{BESTNR=8600324},{VERS=5},{VER=8},{NUT=1},{HX=40.000},{PPATH=so_pp_vip/so_pp_vip_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEZEICH
描述
ⁿ/ₐ
TRA
Load-carrying capacity
[t]
GEW
Weight stand.
[kg]
T
长度
[mm]
A
长度
[mm]
D
直径
[mm]
E
长度
[mm]
M
螺纹直径Ø
ⁿ/ₐ
ANZ
扭矩
[Nm]
BESTNR
订单号码
ⁿ/ₐ
SO-PP-VIP-0.6t-M12 860032...
SO-PP-VIP-0.6t-M12
0.6
*
47
4
42
36
M12
10
8600320
SO-PP-VIP-1t-M14 8600326-...
SO-PP-VIP-1t-M14
1.0
*
58
6
48
41
M14
25
8600326
SO-PP-VIP-1.3t-M16 860032...
SO-PP-VIP-1.3t-M16
1.3
*
58
6
48
41
M16
30
8600321
SO-PP-VIP-2t-M20 8600322-...
SO-PP-VIP-2t-M20
2.0
*
73
8
62
55
M20
70
8600322
SO-PP-VIP-2t-M22 8600322-...
SO-PP-VIP-2t-M22
2.0
*
73
8
62
55
M22
70
8600322
SO-PP-VIP-3.5t-M24 860032...
SO-PP-VIP-3.5t-M24
3.5
*
91
10
81
70
M24
150
8600323
SO-PP-VIP-3.5t-M27 860032...
SO-PP-VIP-3.5t-M27
3.5
*
91
10
81
70
M27
200
8600323
SO-PP-VIP-5t-M30 8600324-...
SO-PP-VIP-5t-M30
5.0
*
108
13
99
85
M30
225
8600324
SO-PP-VIP-8t-M36 8600305-...
SO-PP-VIP-8t-M36
8.0
*
100
16
100
90
M36
410
8600305
SO-PP-VIP-8t-M39 8600305-...
SO-PP-VIP-8t-M39
8.0
*
100
16
100
90
M39
410
8600305
SO-PP-VIP-8t-M42 8600305-...
SO-PP-VIP-8t-M42
8.0
*
100
16
100
90
M42
410
8600305
SO-PP-VIP-0.6t-1/2-13UNC ...
SO-PP-VIP-0.6t-1/2-13UNC
0.6
*
47
4
42
36
1/2-13UNC
10
8600320
SO-PP-VIP-1.3t-5/8-11UNC ...
SO-PP-VIP-1.3t-5/8-11UNC
1.3
*
58
6
48
41
5/8-11UNC
30
8600321
SO-PP-VIP-2t-3/4-10UNC 86...
SO-PP-VIP-2t-3/4-10UNC
2.0
*
73
8
62
55
3/4-10UNC
70
8600322
SO-PP-VIP-3.5t-1-8UNC 860...
SO-PP-VIP-3.5t-1-8UNC
3.5
*
91
10
81
70
1-8UNC
150
8600323
SO-PP-VIP-5t-1 1/4-7UNC 8...
SO-PP-VIP-5t-1 1/4-7UNC
5.0
*
108
13
99
85
1 1/4-7UNC
225
8600324
SO-PP-VIP-8t-1 1/2-6UNC 8...
SO-PP-VIP-8t-1 1/2-6UNC
8.0
*
100
16
100
90
1 1/2-6UNC
410
8600305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表