您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 53021 RED - Tee reduction union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_53021_red.prj},{NB=SO 53021-10-8-10 058.3004.153},{TYPE=SO 53021-10-8-10},{MATNR=058.3004.153},{DK=10.00},{DK2=8.00},{DK3=10.00},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{L=32.0},{ZK=20.5},{EK=6.5},{KG=8.640},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53021-2-3-2 058.3004.0...
SO 53021-2-3-2
058.3004.010
2.00
3.00
2.00
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
1.5
1.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-2-3-3 058.3004.0...
SO 53021-2-3-3
058.3004.012
2.00
3.00
3.00
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
1.5
1.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3-2-2 058.3004.0...
SO 53021-3-2-2
058.3004.015
3.00
2.00
2.00
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
1.5
1.580
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3-5-3 058.3004.0...
SO 53021-3-5-3
058.3004.020
3.00
5.00
3.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
2.690
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-4-6-4 058.3004.0...
SO 53021-4-6-4
058.3004.025
4.00
6.00
4.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
3.5
4.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-5-3-3 058.3004.0...
SO 53021-5-3-3
058.3004.030
5.00
3.00
3.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
2.690
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-5-3-5 058.3004.0...
SO 53021-5-3-5
058.3004.034
5.00
3.00
5.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
2.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-5-5-3 058.3004.0...
SO 53021-5-5-3
058.3004.038
5.00
5.00
3.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
2.5
2.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6-4-4 058.3004.0...
SO 53021-6-4-4
058.3004.046
6.00
4.00
4.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
3.5
4.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6-4-6 058.3004.0...
SO 53021-6-4-6
058.3004.049
6.00
4.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
3.5
4.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6-6-4 058.3004.0...
SO 53021-6-6-4
058.3004.053
6.00
6.00
4.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
3.5
4.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6-8-6 058.3004.0...
SO 53021-6-8-6
058.3004.058
6.00
8.00
6.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
4.5
5.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8-6-6 058.3004.0...
SO 53021-8-6-6
058.3004.091
8.00
6.00
6.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
4.5
5.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8-6-8 058.3004.0...
SO 53021-8-6-8
058.3004.093
8.00
6.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
4.5
5.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8-8-6 058.3004.1...
SO 53021-8-8-6
058.3004.100
8.00
8.00
6.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
4.5
5.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8-10-8 058.3004....
SO 53021-8-10-8
058.3004.104
8.00
10.00
8.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
6.5
8.830
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10-8-8 058.3004....
SO 53021-10-8-8
058.3004.151
10.00
8.00
8.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
6.5
8.830
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10-8-10 058.3004...
SO 53021-10-8-10
058.3004.153
10.00
8.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
6.5
8.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10-10-8 058.3004...
SO 53021-10-10-8
058.3004.161
10.00
10.00
8.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
6.5
8.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10-12-10 058.300...
SO 53021-10-12-10
058.3004.165
10.00
12.00
10.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
8.5
11.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12-10-10 058.300...
SO 53021-12-10-10
058.3004.220
12.00
10.00
10.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
8.5
11.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12-10-12 058.300...
SO 53021-12-10-12
058.3004.222
12.00
10.00
12.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
8.5
11.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12-12-10 058.300...
SO 53021-12-12-10
058.3004.232
12.00
12.00
10.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
8.5
11.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12-15-12 058.300...
SO 53021-12-15-12
058.3004.254
12.00
15.00
12.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
10.0
19.770
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-15-12-12 058.300...
SO 53021-15-12-12
058.3004.417
15.00
12.00
12.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
10.0
19.770
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
MV23 - Check valve
C Matic
11.03.2021
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SOL 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表