您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 50001 D - Compression ferrule for temperature probes
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_50001_d.prj},{NB=SO 50001-6 D 056.0012.060},{TYPE=SO 50001-6 D},{MATNR=056.0012.060},{DK=6.0},{BAR=200},{L=6.5},{D=8.5},{KG=0.110},{DR=0.000},{LR=1.0},{DKL=7.5},{LKL=2.1},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
LR
Länge Reduzieren
[mm]
DKL
Durchmesser Klemmen
[mm]
LKL
Länge Klemmen
[mm]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50001-2 D 056.0012.020
SO 50001-2 D
056.0012.020
2.0
250
3.5
5.0
0.020
1.0
2.8
1.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-2-1 D 056.0012.0...
SO 50001-2-1 D
056.0012.008
1.0
250
4.5
5.0
0.030
1.0
2.8
2.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-2-1,5 D 056.0012...
SO 50001-2-1,5 D
056.0012.013
1.5
250
4.5
5.0
0.020
1.0
2.8
2.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-3 D 056.0012.030
SO 50001-3 D
056.0012.030
3.0
250
4.5
5.0
0.030
1.0
4.0
1.9
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-3-1,6 D 056.0012...
SO 50001-3-1,6 D
056.0012.015
1.6
250
6.0
5.0
0.050
1.7
4.0
3.4
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-3-2,5 D 056.0012...
SO 50001-3-2,5 D
056.0012.043
2.5
250
4.5
5.0
0.040
1.0
4.0
1.9
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-4 D 056.0012.040
SO 50001-4 D
056.0012.040
4.0
250
5.0
6.0
0.050
1.0
5.2
2.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3 D 056.0012.0...
SO 50001-5-3 D
056.0012.061
3.0
250
6.8
6.5
0.110
2.0
6.0
4.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3,2 D 056.0012...
SO 50001-5-3,2 D
056.0012.062
3.2
200
6.8
6.5
0.110
2.0
6.0
4.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3,5 D 056.0012...
SO 50001-5-3,5 D
056.0012.068
3.5
200
6.8
6.5
0.100
2.0
6.0
4.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6 D 056.0012.060
SO 50001-6 D
056.0012.060
6.0
200
6.5
8.5
0.110
1.0
7.5
2.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6-5 D 056.0012.1...
SO 50001-6-5 D
056.0012.117
5.0
200
8.7
8.5
0.170
2.4
7.5
4.6
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8 D 056.0012.080
SO 50001-8 D
056.0012.080
8.0
200
7.0
10.5
0.150
1.0
9.5
2.1
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8-6 D 056.0012.1...
SO 50001-8-6 D
056.0012.140
6.0
200
9.5
10.5
0.310
2.5
9.5
4.7
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10 D 056.0012.10...
SO 50001-10 D
056.0012.100
10.0
160
8.0
12.5
0.220
1.0
11.8
2.4
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10-8 D 056.0012....
SO 50001-10-8 D
056.0012.190
8.0
160
11.5
12.5
0.430
3.7
11.8
6.2
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-12 D 056.0012.12...
SO 50001-12 D
056.0012.120
12.0
160
9.0
14.5
0.290
1.0
13.8
3.5
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-12-10 D 056.0012...
SO 50001-12-10 D
056.0012.240
10.0
160
12.5
14.5
0.560
3.7
13.8
7.2
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15 D 056.0012.15...
SO 50001-15 D
056.0012.150
15.0
100
10.0
18.0
0.460
1.0
17.0
4.2
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-12 D 056.0012...
SO 50001-15-12 D
056.0012.420
12.0
100
15.0
18.0
1.100
5.0
17.0
9.3
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18 D 056.0012.18...
SO 50001-18 D
056.0012.180
18.0
100
12.0
22.0
0.890
1.0
20.4
4.7
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22 D 056.0012.22...
SO 50001-22 D
056.0012.220
22.0
64
13.5
26.0
1.160
1.0
24.7
5.0
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO NV 01A21EL - Elbow regulating valve adjustable
SERTO
11.03.2024
SO 51124-D METR - Temperature probe union METR with edge seal and with stai...
SERTO
30.04.2024
SO 50021 MAN - Nut connection for pressure gauge
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SOL 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表