目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SL11AB,SL12AB,SL13A,SL14A,SL15S,SL17AB,SL21AB,SL22AB,SL23A,SL24A,SL25S,SL26S,SL27AB - 手輪-鋁合金-不銹鋼壓紋手輪
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/sl11ab.prj},{NB=SL17AB40-8},{LV1=With handle},{LV2=Open type},{LV3=Threaded hole pattern},{MAT=Equivalent to A5056},{MAT1=(nylon 6) black},{MAT2=Equivalent to SUM22L},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=Blackening treatment},{CODE=SL17AB},{MYCODE=P_SL17AB},{VAR02=40},{VAR04=8},{FIX95=PDF},{FIX97=},{AF971=},{AF972=},{AF973=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
LV3
類型
ⁿ/ₐ
MAT
手輪材質
ⁿ/ₐ
MAT1
握柄材質
ⁿ/ₐ
MAT2
握柄螺紋部材質
ⁿ/ₐ
SUR
手輪表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
握柄螺紋部表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
S
[mm]
FIX08
Da
[mm]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
h1
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
X
[mm]
FIX20
Y
[mm]
FIX22
d1
[mm]
FIX24
d2
[mm]
FIX26
M1
ⁿ/ₐ
FIX28
緊固扭矩
[N·m]
FIX30
P
[mm]
FIX32
B
[mm]
FIX34
G
[mm]
FIX36
M
ⁿ/ₐ
SL11AB40-6
SL11AB40-6
帶握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
尼龍6(黑色)
相當於 SUM22L
發黑處理
發黑處理
SL11AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL12AB40-8
SL12AB40-8
帶握柄
標準型
無螺紋孔型
相當於 A5056
尼龍6(黑色)
相當於 SUM22L
發黑處理
發黑處理
SL12AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL13A40-8
SL13A40-8
帶握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
尼龍6(白色)
相當於 SUM22L
本色陽極
發黑處理
SL13A
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL14A40-8
SL14A40-8
帶握柄
標準型
無螺紋孔型
相當於 A5056
尼龍6(白色)
相當於 SUM22L
本色陽極
發黑處理
SL14A
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL15S40-8
SL15S40-8
帶握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於SUS304
相當於SUS304
相當於SUS304
-
-
SL15S
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL17AB40-8
SL17AB40-8
帶握柄
開口型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
尼龍6(黑色)
相當於 SUM22L
發黑處理
發黑處理
SL17AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL21AB40-6
SL21AB40-6
無握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
-
-
發黑處理
-
SL21AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL22AB40-8
SL22AB40-8
無握柄
標準型
無螺紋孔型
相當於 A5056
-
-
發黑處理
-
SL22AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL23A40-8
SL23A40-8
無握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
-
-
本色陽極
-
SL23A
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL24A40-8
SL24A40-8
無握柄
標準型
無螺紋孔型
相當於 A5056
-
-
本色陽極
-
SL24A
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL25S40-8
SL25S40-8
無握柄
標準型
帶螺紋孔型
相當於SUS304
-
-
-
-
SL25S
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL26S40-8
SL26S40-8
無握柄
標準型
無螺紋孔型
相當於SUS304
-
-
-
-
SL26S
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
SL27AB40-8
SL27AB40-8
無握柄
開口型
帶螺紋孔型
相當於 A5056
-
-
發黑處理
-
SL27AB
25
12
13
22
15
7
10
2
7
4.6
8.5
4.5
4
1.5
14.5
13
19
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表