您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSFRX, SH-SSFRX, SHD-SSFRX - Precision Cleaning Rotary Shafts - One End Stepped with Retaining Ring Groove
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_ssfrx.prj},{NB=SL-SSFRX17-24-F4-B2-P5},{CO=DE},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{LMIN=24},{LMAX=996},{F=4.0},{B=2},{P=5},{Y=1000},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
SL-SSFRX6-20-F4-B2-P3
SL-SSFRX6-20-F4-B2-P3
SUS304相当
6
500
0
0
0
SL-SSFRX8-20-F4-B2-P3
SL-SSFRX8-20-F4-B2-P3
SUS304相当
8
500
0
0
0
SL-SSFRX10-20-F4-B2-P3
SL-SSFRX10-20-F4-B2-P3
SUS304相当
10
800
0
0
0
SL-SSFRX12-24-F4-B2-P3
SL-SSFRX12-24-F4-B2-P3
SUS304相当
12
900
0
0
0
SL-SSFRX13-24-F4-B2-P4
SL-SSFRX13-24-F4-B2-P4
SUS304相当
13
900
0
0
0
SL-SSFRX15-24-F4-B2-P4
SL-SSFRX15-24-F4-B2-P4
SUS304相当
15
1000
0
0
0
SL-SSFRX16-24-F4-B2-P4
SL-SSFRX16-24-F4-B2-P4
SUS304相当
16
1000
0
0
0
SL-SSFRX17-24-F4-B2-P5
SL-SSFRX17-24-F4-B2-P5
SUS304相当
17
1000
0
0
0
SL-SSFRX18-24-F4-B2-P5
SL-SSFRX18-24-F4-B2-P5
SUS304相当
18
1000
0
0
0
SL-SSFRX20-24-F4-B2-P5
SL-SSFRX20-24-F4-B2-P5
SUS304相当
20
1000
0
0
0
SL-SSFRX22-24-F4-B2-P6
SL-SSFRX22-24-F4-B2-P6
SUS304相当
22
1000
0
0
0
SL-SSFRX25-24-F5-B3-P8
SL-SSFRX25-24-F5-B3-P8
SUS304相当
25
1000
0
0
0
SL-SSFRX30-24-F5-B3-P8
SL-SSFRX30-24-F5-B3-P8
SUS304相当
30
1000
0
0
0
SL-SSFRX35-40-F6-B4-P16
SL-SSFRX35-40-F6-B4-P16
SUS304相当
35
800
0
0
0
SL-SSFRX40-40-F6-B4-P16
SL-SSFRX40-40-F6-B4-P16
SUS304相当
40
800
0
0
0
SL-SSFRX50-40-F6-B4-P16
SL-SSFRX50-40-F6-B4-P16
SUS304相当
50
800
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Diaphragm Accumulators - AD Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
ENBT__W_,ENBBT__W_ - PVC Plates - A/B Side Holes Combination Type With Corn...
Misumi
17.02.2022
SKA-RB EO - Tube bend weld nipple
Parker
29.02.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表