SL-SSFRMHG, SH-SSFRMHG, SHD-SSFRMHG, SL-SSFRMGG, SH-SSFRMGG, SHD-SSFRMGG, SL-SSFRHG, SH-SSFRHG, SHD-SSFRHG, SL-SSFRG, SH-SSFRG, SHD-SSFRG - Precision Cleaning Rotary Shafts - One End Stepped and Tapped - Standard
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_ssfrmhg_asmtab.prj},{NB=SL-SSFRHG17-24-F2-P6-M4},{TS=H},{TYS=H7},{CO=DE},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4},{Y=1000},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{VALT3=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT19=},{WC=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT20=},{ALT31=},{ALT32=},{CD=},{PPATH=11_components/sl_ssfrmhg/sl_ssfrmhg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BBALT8
b
[mm]
TTALT8
t
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
[mm]
VALT20
V
[mm]
SL-SSFRMHG6-15-F2-P5-M2.6
SL-SSFRMHG6-15-F2-P5-M2.6
6
500
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG8-15-F2-P5-M2.6
SL-SSFRMHG8-15-F2-P5-M2.6
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG10-15-F2-P5-M3
SL-SSFRMHG10-15-F2-P5-M3
10
800
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG12-15-F2-P5-M3
SL-SSFRMHG12-15-F2-P5-M3
12
900
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRG13-15-F2-P5-M3
SL-SSFRG13-15-F2-P5-M3
13
900
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG15-15-F2-P5-M3
SL-SSFRMHG15-15-F2-P5-M3
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG16-15-F2-P6-M4
SL-SSFRMHG16-15-F2-P6-M4
16
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHG17-24-F2-P6-M4
SL-SSFRHG17-24-F2-P6-M4
17
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRG18-24-F2-P6-M4
SL-SSFRG18-24-F2-P6-M4
18
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG20-24-F2-P6-M4
SL-SSFRMHG20-24-F2-P6-M4
20
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRG22-24-F2-P6-M4
SL-SSFRG22-24-F2-P6-M4
22
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG25-24-F2-P6-M4
SL-SSFRMHG25-24-F2-P6-M4
25
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG30-24-F2-P7-M5
SL-SSFRMHG30-24-F2-P7-M5
30
1000
0
0.0
2
1.2
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRMHG35-40-F2-P8-M6
SL-SSFRMHG35-40-F2-P8-M6
35
1000
0
0.0
3
1.8
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHG40-40-F2-P13-M10
SL-SSFRHG40-40-F2-P13-M10
40
1000
0
0.0
5
3.0
0
0
0
0.0
0.0
SL-SSFRHG50-40-F2-P15-M12
SL-SSFRHG50-40-F2-P15-M12
50
1000
0
0.0
5
3.0
0
0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表