您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SFXBA, SH-SFXBA, SHD-SFXBA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Stepped, Retaining Ring Groove
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxba_asmtab.prj},{NB=SL-SFXBA12-7-F10},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{V=15},{H=17},{W=14},{M=M12},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=fxba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
卡环材质
ⁿ/ₐ
SL-SFXBA3-7-F3
SL-SFXBA3-7-F3
SL-SFXBA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXBA3A-7-F3
SL-SFXBA3A-7-F3
SL-SFXBA
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXBA4-7-F3
SL-SFXBA4-7-F3
SL-SFXBA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXBA4A-7-F3
SL-SFXBA4A-7-F3
SL-SFXBA
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXBA5-7-F3
SL-SFXBA5-7-F3
SL-SFXBA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA5A-7-F3
SL-SFXBA5A-7-F3
SL-SFXBA
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA6-7-F5
SL-SFXBA6-7-F5
SL-SFXBA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA6A-7-F5
SL-SFXBA6A-7-F5
SL-SFXBA
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA8-7-F5
SL-SFXBA8-7-F5
SL-SFXBA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXBA8A-7-F5
SL-SFXBA8A-7-F5
SL-SFXBA
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXBA10-7-F5
SL-SFXBA10-7-F5
SL-SFXBA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXBA10A-7-F5
SL-SFXBA10A-7-F5
SL-SFXBA
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
18
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXBA12-7-F10
SL-SFXBA12-7-F10
SL-SFXBA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
15
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA13-7-F10
SL-SFXBA13-7-F10
SL-SFXBA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
16
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA15-7-F10
SL-SFXBA15-7-F10
SL-SFXBA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA16-7-F10
SL-SFXBA16-7-F10
SL-SFXBA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA17-7-F10
SL-SFXBA17-7-F10
SL-SFXBA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA18-7-F10
SL-SFXBA18-7-F10
SL-SFXBA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
-
SL-SFXBA20-7-F10
SL-SFXBA20-7-F10
SL-SFXBA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
SL-SFXBA20A-7-F10
SL-SFXBA20A-7-F10
SL-SFXBA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
SL-SFXBA22-7-F10
SL-SFXBA22-7-F10
SL-SFXBA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA22A-7-F10
SL-SFXBA22A-7-F10
SL-SFXBA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA25-7-F10
SL-SFXBA25-7-F10
SL-SFXBA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA25A-7-F10
SL-SFXBA25A-7-F10
SL-SFXBA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA30-7-F10
SL-SFXBA30-7-F10
SL-SFXBA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
34
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表