您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-HGCJS, SH-HGCJS, SHD-HGCJS - Precision Cleaning Thick Hinge Bases - Center Fulcrum Type, Concave Type
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_hgcjs.prj},{NB=SL-HGCJS10-T19-W10-H30},{CO=SL},{D=10},{TS=19},{W=10},{W1=[10:20/1]},{H=30},{H12=[30:40/1]},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
SL-HGCJS4-T12-W4-H20
SL-HGCJS4-T12-W4-H20
4
32
18
22.0
5.00
7.5
4.5
8.0
4.5
3
SL-HGCJS5-T16-W5-H20
SL-HGCJS5-T16-W5-H20
5
38
27
27.0
5.50
7.5
4.5
8.0
4.5
4
SL-HGCJS6-T16-W6-H25
SL-HGCJS6-T16-W6-H25
6
38
27
27.0
5.50
7.5
4.5
8.0
4.5
4
SL-HGCJS8-T19-W8-H25
SL-HGCJS8-T19-W8-H25
8
45
32
32.0
6.50
9.5
5.5
9.5
5.5
5
SL-HGCJS10-T19-W10-H30
SL-HGCJS10-T19-W10-H30
10
45
32
32.0
6.50
9.5
5.5
9.5
5.5
5
SL-HGCJS12-T22-W12-H30
SL-HGCJS12-T22-W12-H30
12
50
35
36.0
7.00
9.5
5.5
9.5
5.5
6
SL-HGCJS13-T22-W13-H30
SL-HGCJS13-T22-W13-H30
13
50
35
36.0
7.00
11.5
6.5
11.0
6.5
6
SL-HGCJS14-T25-W14-H35
SL-HGCJS14-T25-W14-H35
14
60
40
43.0
8.50
11.5
6.5
11.0
6.5
7
SL-HGCJS15-T25-W14-H35
SL-HGCJS15-T25-W14-H35
15
60
40
43.0
8.50
11.5
6.5
11.0
6.5
7
SL-HGCJS16-T25-W14-H35
SL-HGCJS16-T25-W14-H35
16
60
40
43.0
8.50
11.5
6.5
11.0
6.5
7
SL-HGCJS20-T30-W20-H40
SL-HGCJS20-T30-W20-H40
20
65
40
48.0
8.50
16.0
9.0
14.0
9.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表