您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHSTBNH, SHSTMNH, SHSTSNH, SHSTANH - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Wide Slit Type - w/o Dowel Hole - Height H Configurable Type
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbnh_asmtab.prj},{NB=SHSTBNH16-15},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=16},{H=15.0},{HC1=[15:60/0.1]},{L=54},{H2=23},{T=20},{S=6},{W=30},{L1=42},{DD=6.6},{E=16},{M=M6 Through},{THMD=6},{DEP=0},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{LS=16.000},{PPATH=shstbnh/shstbnh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSTBNH8-10
SHSTBNH8-10
1槩撪榋妏梿愷
8
48
28
15
6
24
36
6.6
11
M6 捠岴
6.6
11
6.5
2
SHSTBNH10-10
SHSTBNH10-10
1槩撪榋妏梿愷
10
48
29
15
6
24
36
6.6
12
M6 捠岴
6.6
11
6.5
2
SHSTBNH12-10
SHSTBNH12-10
1槩撪榋妏梿愷
12
48
31
18
6
24
36
6.6
14
M6 捠岴
6.6
11
6.5
2
SHSTBNH15-15
SHSTBNH15-15
1槩撪榋妏梿愷
15
54
38
20
6
30
42
6.6
16
M6 捠岴
6.6
11
6.5
2
SHSTBNH16-15
SHSTBNH16-15
1槩撪榋妏梿愷
16
54
38
20
6
30
42
6.6
16
M6 捠岴
6.6
11
6.5
2
SHSTBNH20-20
SHSTBNH20-20
1槩撪榋妏梿愷
20
67
49
25
8
35
50
9.0
19
M8 通孔
9.0
14
9.0
2
SHSTBNH25-20
SHSTBNH25-20
1槩撪榋妏梿愷
25
67
51
30
8
35
50
9.0
22
M8 通孔
9.0
14
9.0
2
SHSTBNH30-25
SHSTBNH30-25
2崻撪榋妏梿愷
30
85
58
35
10
45
65
6.6
24
M8 通孔
9.0
14
9.0
3
SHSTBNH35-25
SHSTBNH35-25
2崻撪榋妏梿愷
35
85
61
35
10
45
65
6.6
27
M8 通孔
9.0
14
9.0
3
SHSTBNH40-30
SHSTBNH40-30
2崻撪榋妏梿愷
40
100
68
40
10
60
80
9.0
29
M8怺搙16
9.0
14
9.0
3
SHSTBNH50-40
SHSTBNH50-40
2崻撪榋妏梿愷
50
125
91
50
15
75
100
11.0
38
M12 怺搙24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHSTBNK, SHSTMNK, SHSTSNK, SHSTANK - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Pr...
Misumi
16.02.2024
SHTBN, SHTMN, SHTSN, SHTAN - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 加厚标准型
Misumi
16.02.2024
SHTBH, SHTMH, SHTSH, SHTAH - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 标准型-高度H指定型
Misumi
01.06.2021
SHSWB, SHSWM, SHSWS, SHSWA - 导向轴支座 底部安装型 侧面开口型
Misumi
16.02.2024
SHTBNH, SHTMNH, SHTSNH, SHTANH - 导向轴支座 -T型 -机械加工件 -加厚型 -无敲击孔 -高度H指定型
Misumi
16.02.2024
SHTBK, SHTMK, SHTSK, SHTAK - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 标准型 无定位孔
Misumi
16.02.2024
SHTB, SHTM, SHTS, SHTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 标准型-高度H选择型
Misumi
01.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表