您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHPTBH, SHPTMH, SHPTSH, SHPTAH - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H指定型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shptbh_asmtab.prj},{NB=SHPTBH13-15},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=13},{H=15.0},{L=60},{T=10},{S=6},{W=38},{L1=50},{DD=4.5},{E=26},{M=4},{MD=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{BL=12},{PPATH=shptbh/shptbh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
MTB
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHPTBH3-10
SHPTBH3-10
内六角螺栓 2个
3
38
16.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTBH4-10
SHPTBH4-10
内六角螺栓 2个
4
38
16.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTBH5-10
SHPTBH5-10
内六角螺栓 2个
5
38
17.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTBH6-10
SHPTBH6-10
内六角螺栓 2个
6
38
17.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTBH8-10
SHPTBH8-10
内六角螺栓 2个
8
50
20.0
10
6
30
40
4.5
20
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH10-10
SHPTBH10-10
内六角螺栓 2个
10
60
20.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH12-10
SHPTBH12-10
内六角螺栓 2个
12
60
20.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH13-15
SHPTBH13-15
内六角螺栓 2个
13
60
25.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH15-15
SHPTBH15-15
内六角螺栓 2个
15
60
27.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH16-15
SHPTBH16-15
内六角螺栓 2个
16
60
27.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTBH20-20
SHPTBH20-20
内六角螺栓 2个
20
82
37.0
16
8
50
66
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHPTBH25-20
SHPTBH25-20
内六角螺栓 2个
25
82
40.0
16
8
50
66
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHPTBH30-25
SHPTBH30-25
内六角螺栓 2个
30
110
55.0
20
10
70
90
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTBH35-25
SHPTBH35-25
内六角螺栓 2个
35
110
55.0
20
10
70
90
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTBH40-30
SHPTBH40-30
内六角螺栓 2个
40
116
60.0
20
10
76
96
9.0
56
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTBH50-40
SHPTBH50-40
内六角螺栓 2个
50
154
80.0
25
15
102
128
14.0
76
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHKLB, SHKLM, SHKLS, SHKLA - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型
Misumi
16.02.2024
SHMPBNH, SHMPMNH, SHMPSNH, SHMPANH - 导向轴支座 - 紧凑型(机械加工件) - 加厚分离型 - 高度H指定型
Misumi
16.02.2024
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - 导向轴支座 - 紧凑型-机械加工件-厚壁型
Misumi
16.02.2024
C-SHA - 经济型 导向轴支座 - T型轻量省空间开口型 -
Misumi
04.10.2022
STHRBL, STHRL, SSTHRL, ATHRL - 导向轴支座 - 支架型 - 长导向型-圆法兰型
Misumi
19.10.2021
SHTCT, SHTCM, SHTCS, SHTCA - 导向轴支座 精密铸件、 T型 侧面开口型
Misumi
09.09.2019
STHSBL, STHSL, SSTHSL, ATHSL - 导向轴支座 - 支架型 - 长导向型-方法兰型
Misumi
19.10.2021
SHSCN, SHBMN, SHSBN, SHSAN - 导向轴支座 - 底座安装型 - 机械加工件-加厚分离型
Misumi
16.02.2024
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 导向轴支座 - 侧面安装孔型(机械加工件) -标准型
Misumi
16.02.2024
LHSSN - 带定位孔型直线轴承固定座组件 -加高方型 单衬型-
Misumi
16.06.2022
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
SHTDTN,SHTDMN - 导向轴支座 -T型(铸造件) 单边开口型・加厚型-
Misumi
07.06.2021
SHTDT, SHTDM, SHTDA - 导向轴支座 T型 精密铸造件 分离型
Misumi
01.06.2021
LHSS-MX, LHSSW-MX - 带润滑装置MX的直线轴承固定座组件-加高方型
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表