您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHMTBNH, SHMTMNH, SHMTSNH, SHMTANH - 导向轴支座 - 紧凑型 - 加厚型 - 高度H指定型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shmtbnh_asmtab.prj},{NB=SHMTBNH16-15},{MAT=1045},{ST=BO},{D=16},{H=15.0},{HH=15,20,25},{L=42},{H0=15},{T=20},{L1=28},{DD=6.6},{DD1=11.0},{LL=6.5},{M=M6},{THMD=6.000},{HM=6},{PPATH=shmtbnh/shmtbnh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
SHMTBNH8-10
SHMTBNH8-10
8
34
19.0
15
20
6.6
11.0
6.5
M6
SHMTBNH10-10
SHMTBNH10-10
10
36
20.0
15
22
6.6
11.0
6.5
M6
SHMTBNH12-10
SHMTBNH12-10
12
38
21.0
18
24
6.6
11.0
6.5
M6
SHMTBNH15-15
SHMTBNH15-15
15
42
30.0
20
28
6.6
11.0
6.5
M6
SHMTBNH16-15
SHMTBNH16-15
16
42
30.0
20
28
6.6
11.0
6.5
M6
SHMTBNH20-15
SHMTBNH20-15
20
54
33.0
25
36
9.0
14.0
9.0
M8
SHMTBNH25-20
SHMTBNH25-20
25
60
40.0
30
42
9.0
14.0
9.0
M8
SHMTBNH30-20
SHMTBNH30-20
30
74
43.0
35
52
11.0
17.5
11.0
M10
SHMTBNH35-25
SHMTBNH35-25
35
78
51.0
35
56
11.0
17.5
11.0
M10
SHMTBNH40-25
SHMTBNH40-25
40
80
55.0
40
58
11.0
17.5
11.0
M10
SHMTBNH50-30
SHMTBNH50-30
50
89
66.0
45
68
11.0
17.5
11.0
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGCRB, BGCR, BACR, SBACR, SBGCR - 轴承座套装 - 定心接口 带挡环型 - - 紧凑型 -
Misumi
03.06.2021
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 导向轴支座 - 侧面安装孔型(机械加工件) -标准型
Misumi
16.02.2024
SHPTB, SHPTM, SHPTS, SHPTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H选择型
Misumi
16.02.2024
SHSC, SHBM, SHSB, SHSA - 导向轴支座 - 底座安装型(机械加工件) - 标准型
Misumi
16.02.2024
SHSCN, SHBMN, SHSBN, SHSAN - 导向轴支座 - 底座安装型 - 机械加工件-加厚分离型
Misumi
16.02.2024
SHSBBN, SHSBMN, SHSBAN, SHSBSN - 导向轴支座 - 底座安装型(机械加工件) - 加厚开口型
Misumi
16.02.2024
SHSBB, SHSBM, SHSBS, SHSBA, SHSBK - 导向轴支座 底部安装型 开口型
Misumi
16.02.2024
SHPTBNH, SHPTMNH, SHPTSNH, SHPTANH - シャフトホルダ - T型(機械加工品) - セパレート肉厚タイプ - 高さH...
Misumi
16.02.2024
SHPTBN, SHPTMN, SHPTSN, SHPTAN - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 加厚分离型
Misumi
09.09.2019
SHPTBH, SHPTMH, SHPTSH, SHPTAH - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H指定型
Misumi
16.02.2024
SHMWB, SHMWM, SHMWS, SHMWA - 导向轴支座-紧凑型(机械加工件)-单边开口型
Misumi
16.02.2024
C-BGHKA - 【中等精度】轴承座组件 T型
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表