您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHBZ - 无油衬套-青铜直柱型内径F7外径m6型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/shbz.prj},{NB=SHBZ12-10},{MAT=Special Bronze Cast},{HR=-40~150},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=10},{L1=10,12,15,20,25},{ALT1=},{LC=0},{LCMIN=7},{D=18},{DTOL=+0.018/+0.007},{T=3},{HD=18},{HDTOL=+0.018/0},{SP=M4x8},{C=0.400},{R=1.000},{LL=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度
[°C]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
T
壁厚
[mm]
HD
固定座孔径(参考)
[mm]
HDTOL
固定座孔径 公差
[mm]
SP
螺塞(参照)
ⁿ/ₐ
SHBZ5-8
SHBZ5-8
特殊青铜铸件
-40~150
5
+0.022/+0.010
9
+0.015/+0.006
2
9
+0.015/0
M4x8
SHBZ6-8
SHBZ6-8
特殊青铜铸件
-40~150
6
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
2
10
+0.015/0
M4x8
SHBZ8-8
SHBZ8-8
特殊青铜铸件
-40~150
8
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
2
12
+0.018/0
M4x8
SHBZ10-8
SHBZ10-8
特殊青铜铸件
-40~150
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
2
14
+0.018/0
M4x8
SHBZ12-10
SHBZ12-10
特殊青铜铸件
-40~150
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
3
18
+0.018/0
M4x8
SHBZ13-15
SHBZ13-15
特殊青铜铸件
-40~150
13
+0.034/+0.016
19
+0.021/+0.008
3
19
+0.021/0
M4x8
SHBZ15-10
SHBZ15-10
特殊青铜铸件
-40~150
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
3
21
+0.021/0
M4x8
SHBZ16-10
SHBZ16-10
特殊青铜铸件
-40~150
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
3
22
+0.021/0
M4x8
SHBZ20-15
SHBZ20-15
特殊青铜铸件
-40~150
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
4
28
+0.021/0
M5x8
SHBZ25-20
SHBZ25-20
特殊青铜铸件
-40~150
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
4
33
+0.025/0
M5x8
SHBZ30-25
SHBZ30-25
特殊青铜铸件
-40~150
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
4
38
+0.025/0
M6x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表