SFTG, SSFTG, PSFTG, PSSFTG, RSFTG, RSSFTG, SFJU, SSFJU, PSFJU, PSSFJU, PSGTG, PSSGTG - 导向轴 一端锥型·一端台阶内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sftg.prj},{NB=SFTG16-50-F2-P6-J10-M3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{L=50},{F=2},{P=6},{J=10},{M=3},{ALT3=},{SC=0},{ALT24=},{AC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFTG8-25-F2-P6-J5-M3
SFTG8-25-F2-P6-J5-M3
8
1100
0.3
0.5
0
0
SFTG10-30-F2-P6-J5-M3
SFTG10-30-F2-P6-J5-M3
10
1200
0.3
0.5
0
0
SFTG12-40-F2-P6-J5-M3
SFTG12-40-F2-P6-J5-M3
12
1400
0.3
0.5
0
0
SFTG13-40-F2-P6-J5-M3
SFTG13-40-F2-P6-J5-M3
13
1400
0.3
0.5
0
0
SFTG15-50-F2-P6-J10-M3
SFTG15-50-F2-P6-J10-M3
15
1400
0.3
0.5
0
0
SFTG16-50-F2-P6-J10-M3
SFTG16-50-F2-P6-J10-M3
16
1400
0.3
0.5
0
0
SFTG18-60-F2-P7-J10-M4
SFTG18-60-F2-P7-J10-M4
18
1400
0.3
0.5
0
0
SFTG20-60-F2-P7-J10-M4
SFTG20-60-F2-P7-J10-M4
20
1400
0.3
1.0
0
0
SFTG25-70-F2-P7-J10-M4
SFTG25-70-F2-P7-J10-M4
25
1400
0.3
1.0
0
0
SFTG30-75-F2-P8-J15-M5
SFTG30-75-F2-P8-J15-M5
30
1500
0.3
1.0
0
0
SFTG35-90-F2-P9-J15-M5
SFTG35-90-F2-P9-J15-M5
35
1500
0.3
1.0
0
0
SFTG40-100-F2-P11-J20-M6
SFTG40-100-F2-P11-J20-M6
40
1500
0.3
1.0
0
0
SFTG50-115-F2-P11-J20-M6
SFTG50-115-F2-P11-J20-M6
50
1500
0.3
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表