您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 551 (ISO 4766) - FN 907 - rostfrei A1 - Gewindestift mit Schlitz und Kegelkuppe
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
DIN 551
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/din_551/rs/din_551_a1_fn907.prj},{NB=SFS FN 907 147648 Gewindestift DIN 551 rostfreier Stahl rostfrei A1 M5x16},{ARTNR=147648},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A1},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=907},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=16.000},{N=0.800},{T=1.630},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Gewindenenndurchmesser
[mm]
D3
Gewindekerndurchmesser
[mm]
P
Gewindesteigung
[mm]
L
Nennlaenge
[mm]
N
Schlitzbreite
[mm]
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe)
[mm]
SFS FN 907 138485 Gewinde...
138485
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
3.000
0.400
1.050
SFS FN 907 138720 Gewinde...
138720
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
4.000
0.400
1.050
SFS FN 907 139572 Gewinde...
139572
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
5.000
0.400
1.050
SFS FN 907 139395 Gewinde...
139395
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
6.000
0.400
1.050
SFS FN 907 115467 Gewinde...
115467
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
8.000
0.400
1.050
SFS FN 907 139397 Gewinde...
139397
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
10.000
0.400
1.050
SFS FN 907 115468 Gewinde...
115468
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
12.000
0.400
1.050
SFS FN 907 147636 Gewinde...
147636
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
3.000
2.387
0.500
16.000
0.400
1.050
SFS FN 907 140177 Gewinde...
140177
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
4.000
0.600
1.420
SFS FN 907 115469 Gewinde...
115469
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
5.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147638 Gewinde...
147638
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
6.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147639 Gewinde...
147639
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
8.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147640 Gewinde...
147640
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
10.000
0.600
1.420
SFS FN 907 115470 Gewinde...
115470
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
12.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147641 Gewinde...
147641
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
16.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147642 Gewinde...
147642
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
20.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147643 Gewinde...
147643
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
25.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147644 Gewinde...
147644
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
4.000
3.141
0.700
30.000
0.600
1.420
SFS FN 907 147645 Gewinde...
147645
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
5.000
0.800
1.630
SFS FN 907 139399 Gewinde...
139399
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
6.000
0.800
1.630
SFS FN 907 147646 Gewinde...
147646
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
8.000
0.800
1.630
SFS FN 907 147647 Gewinde...
147647
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
10.000
0.800
1.630
SFS FN 907 139401 Gewinde...
139401
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
12.000
0.800
1.630
SFS FN 907 147648 Gewinde...
147648
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
16.000
0.800
1.630
SFS FN 907 147649 Gewinde...
147649
rostfreier Stahl
rostfrei A1
200
907
5.000
4.019
0.800
20.000
0.800
1.630
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 551 (ISO 4766) - FN 348 - 14 H/22 H, verzinkt blau - Slotted set screws...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 139 - Hex nuts ~0,8d left hand thread (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc ...
Bossard Catalog
31.10.2023
MTSTRW, MTSTLW - Lead Screw Both Ends Stepped Right-Hand Screw Left-Hand Sc...
Misumi
29.05.2023
DIN ≈916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN EN ISO 4027 - Headless pin,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 976-1 A - FN 228 - 4.6, verzinkt blau - Stud bolts - Part 1: metric thr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 426 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766),...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 551 - Slotted set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
MTSTR, MTSTL - Stainless Steel Trapezoidal Screw Threads - Straight
Misumi
03.06.2021
DIN EN ISO 4027 - Headless pin, Stainless Steel
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BN 429 - Slotted set screws with cone point (DIN 553; ISO 7434), 14 H / 22 ...
Bossard Catalog
31.10.2023
CH_KDB BOLT - Mounting Bolt
SMC Corporation
26.06.2024
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表