您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6797 A - FN 548 - verzinkt blau - Tooth lock washers, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6797 A
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6797_a/st/din_6797_a_a2k_fn548.prj},{NB=SFS FN 548 135280 Zahnscheibe DIN 6797 Federstahl verzinkt blau A6.4},{ARTNR=135280},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=548},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=8.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of tooth
[mm]
SFS FN 548 135270 Zahnsch...
135270
Federstahl
verzinkt blau
2000
548
3.000
3.200
6.000
0.400
6.000
SFS FN 548 135302 Zahnsch...
135302
Federstahl
verzinkt blau
2000
548
3.500
3.700
7.000
0.500
6.000
SFS FN 548 135272 Zahnsch...
135272
Federstahl
verzinkt blau
200
548
4.000
4.300
8.000
0.500
8.000
SFS FN 548 135273 Zahnsch...
135273
Federstahl
verzinkt blau
1000
548
4.000
4.300
8.000
0.500
8.000
SFS FN 548 135276 Zahnsch...
135276
Federstahl
verzinkt blau
200
548
5.000
5.300
10.000
0.600
8.000
SFS FN 548 135277 Zahnsch...
135277
Federstahl
verzinkt blau
1000
548
5.000
5.300
10.000
0.600
8.000
SFS FN 548 135280 Zahnsch...
135280
Federstahl
verzinkt blau
200
548
6.000
6.400
11.000
0.700
8.000
SFS FN 548 135281 Zahnsch...
135281
Federstahl
verzinkt blau
1000
548
6.000
6.400
11.000
0.700
8.000
SFS FN 548 135284 Zahnsch...
135284
Federstahl
verzinkt blau
200
548
8.000
8.400
15.000
0.800
8.000
SFS FN 548 135287 Zahnsch...
135287
Federstahl
verzinkt blau
1000
548
8.000
8.400
15.000
0.800
8.000
SFS FN 548 135291 Zahnsch...
135291
Federstahl
verzinkt blau
100
548
10.000
10.500
18.000
0.900
9.000
SFS FN 548 135292 Zahnsch...
135292
Federstahl
verzinkt blau
1000
548
10.000
10.500
18.000
0.900
9.000
SFS FN 548 135295 Zahnsch...
135295
Federstahl
verzinkt blau
100
548
12.000
12.500
20.500
1.000
10.000
SFS FN 548 135296 Zahnsch...
135296
Federstahl
verzinkt blau
500
548
12.000
12.500
20.500
1.000
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表