DIN 125 A (ISO 7089) - FN 537 - feuerverzinkt - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 125 A
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_125_a/st/din_125_a_tzn_fn537.prj},{NB=SFS FN 537 112036 Scheibe DIN 125-1 Stahl feuerverzinkt A17},{ARTNR=112036},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=537},{D=16.000},{DA=17.000},{DW=30.000},{H=3.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 537 302518 Scheibe...
302518
Stahl
feuerverzinkt
200
537
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 537 307823 Scheibe...
307823
Stahl
feuerverzinkt
1000
537
8.000
8.400
16.000
1.600
SFS FN 537 278710 Scheibe...
278710
Stahl
feuerverzinkt
100
537
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 537 307824 Scheibe...
307824
Stahl
feuerverzinkt
1000
537
10.000
10.500
20.000
2.000
SFS FN 537 278712 Scheibe...
278712
Stahl
feuerverzinkt
100
537
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 537 178594 Scheibe...
178594
Stahl
feuerverzinkt
500
537
12.000
13.000
24.000
2.500
SFS FN 537 112024 Scheibe...
112024
Stahl
feuerverzinkt
500
537
14.000
15.000
28.000
2.500
SFS FN 537 295811 Scheibe...
295811
Stahl
feuerverzinkt
100
537
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 537 112036 Scheibe...
112036
Stahl
feuerverzinkt
500
537
16.000
17.000
30.000
3.000
SFS FN 537 278716 Scheibe...
278716
Stahl
feuerverzinkt
500
537
18.000
19.000
34.000
3.000
SFS FN 537 278717 Scheibe...
278717
Stahl
feuerverzinkt
100
537
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 537 112052 Scheibe...
112052
Stahl
feuerverzinkt
200
537
20.000
21.000
37.000
3.000
SFS FN 537 285419 Scheibe...
285419
Stahl
feuerverzinkt
200
537
22.000
23.000
39.000
3.000
SFS FN 537 278718 Scheibe...
278718
Stahl
feuerverzinkt
50
537
24.000
25.000
44.000
4.000
SFS FN 537 112064 Scheibe...
112064
Stahl
feuerverzinkt
200
537
24.000
25.000
44.000
4.000
SFS FN 537 278720 Scheibe...
278720
Stahl
feuerverzinkt
100
537
27.000
28.000
50.000
4.000
SFS FN 537 112079 Scheibe...
112079
Stahl
feuerverzinkt
100
537
30.000
31.000
56.000
4.000
SFS FN 537 112086 Scheibe...
112086
Stahl
feuerverzinkt
100
537
36.000
37.000
66.000
5.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表