您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7500-1 CE - FN 4017 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer metrisches ISO Gewinde mit Innentorx/Schlitz
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
gewindefurchschrauben
DIN 7500 CE
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/gewindefurchschrauben/din_7500_ce/st/din_7500_ce_a2k_fn4017.prj},{NB=SFS FN 4017 399152 Schraube DIN 7500-1 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau CEM3x10-Innentorx},{ARTNR=399152},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=2000},{SFSNR=4017},{FORM=CE},{D=3.000},{D3=2.387},{P=0.500},{L=10.000},{KR=3},{AA=1.000},{X=1.250},{DK=5.600},{K=2.400},{R=0.100},{RF=5.000},{T=1.300},{A=2.800},{MH=3.000},{MZ=2.800},{EH=1.800},{EZ=1.750},{Y=8.000},{V=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
Y
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 4017 320682 Schrau...
320682
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
2.500
1.948
0.450
6.000
38.000
1.100
5.000
2.100
0.100
4.000
1.200
2.400
8.000
SFS FN 4017 395834 Schrau...
395834
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
2.500
1.948
0.450
8.000
38.000
1.100
5.000
2.100
0.100
4.000
1.200
2.400
8.000
SFS FN 4017 332591 Schrau...
332591
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
3.000
2.387
0.500
6.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
1.300
2.800
8.000
SFS FN 4017 332089 Schrau...
332089
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
3.000
2.387
0.500
8.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
1.300
2.800
8.000
SFS FN 4017 399152 Schrau...
399152
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
3.000
2.387
0.500
10.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
1.300
2.800
8.000
SFS FN 4017 399153 Schrau...
399153
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
3.000
2.387
0.500
12.000
38.000
1.250
5.600
2.400
0.100
5.000
1.300
2.800
8.000
SFS FN 4017 320344 Schrau...
320344
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
4.000
3.141
0.700
8.000
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
1.800
3.900
7.000
SFS FN 4017 323644 Schrau...
323644
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
4.000
3.141
0.700
10.000
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
1.800
3.900
7.000
SFS FN 4017 324275 Schrau...
324275
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
4.000
3.141
0.700
12.000
38.000
1.750
8.000
3.100
0.200
6.500
1.800
3.900
7.000
SFS FN 4017 321101 Schrau...
321101
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
5.000
4.019
0.800
10.000
38.000
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
2.000
4.500
7.000
SFS FN 4017 319927 Schrau...
319927
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
4017
5.000
4.019
0.800
12.000
38.000
2.000
9.500
3.700
0.200
8.000
2.000
4.500
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
Modèle A9-31T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
three-jaw clamps CGZT series
Camozzi
16.05.2024
62BSSC - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, hub with balle bearing...
Tellurerota
06.05.2024
DIN 7500-1 CE - FN 1906 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 13265 - Pan head screws with hexalobular socket Torx plus® / Autosert®, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7500-1 CE - FN 1900 - rostfrei A2 - Gewindefurchenden Schrauben fuer me...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 20094 - Flat countersunk head screws with Pozidriv cross recess form Z, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 7500-1 CE - FN 4016 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
CAA004 - Hex bolt stainless steel type
YDFA
18.06.2024
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 349 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表