您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7500-1 ME - FN 1903 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrical thread, form ME
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
gewindefurchschrauben
DIN 7500 ME
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/gewindefurchschrauben/din_7500_me/st/din_7500_me_a2k_fn1903.prj},{NB=SFS FN 1903 289077 Schraube DIN 7500-1 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau MEM4x25-Z},{ARTNR=289077},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1903},{FORM=ME},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=25.000},{KR=Z},{REIHE=1},{DK=8.400},{K=2.700},{R=1.000},{A1=1.750},{A2=1.400},{MH1=4.600},{EH1=2.600},{MZ1=4.400},{EZ1=2.510},{MH2=4.600},{EH2=2.600},{MZ2=4.400},{EZ2=2.510},{Y=7.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
KR
Cross slot form
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
A1
[mm]
A2
Distance/thread head
[mm]
MH1
[mm]
EH1
[mm]
MZ1
[mm]
EZ1
[mm]
MH2
[mm]
EH2
[mm]
MZ2
[mm]
EZ2
[mm]
Y
[mm]
SFS FN 1903 289066 Schrau...
289066
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
3.000
2.387
0.500
6.000
Z
5.500
1.650
0.800
1.250
1.000
3.200
2.100
3.000
2.010
2.900
1.800
2.800
1.730
8.000
SFS FN 1903 310963 Schrau...
310963
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
3.000
2.387
0.500
8.000
Z
5.500
1.650
0.800
1.250
1.000
3.200
2.100
3.000
2.010
2.900
1.800
2.800
1.730
8.000
SFS FN 1903 289068 Schrau...
289068
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
3.000
2.387
0.500
10.000
Z
5.500
1.650
0.800
1.250
1.000
3.200
2.100
3.000
2.010
2.900
1.800
2.800
1.730
8.000
SFS FN 1903 289069 Schrau...
289069
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
3.000
2.387
0.500
12.000
Z
5.500
1.650
0.800
1.250
1.000
3.200
2.100
3.000
2.010
2.900
1.800
2.800
1.730
8.000
SFS FN 1903 318202 Schrau...
318202
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
3.000
2.387
0.500
16.000
Z
5.500
1.650
0.800
1.250
1.000
3.200
2.100
3.000
2.010
2.900
1.800
2.800
1.730
8.000
SFS FN 1903 289072 Schrau...
289072
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
8.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 289073 Schrau...
289073
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
10.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 289074 Schrau...
289074
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
12.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 289075 Schrau...
289075
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
16.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 289076 Schrau...
289076
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
20.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 289077 Schrau...
289077
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
4.000
3.141
0.700
25.000
Z
8.400
2.700
1.000
1.750
1.400
4.600
2.600
4.400
2.510
4.600
2.600
4.400
2.510
7.000
SFS FN 1903 152297 Schrau...
152297
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
8.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 152298 Schrau...
152298
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
10.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 152299 Schrau...
152299
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
12.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 152300 Schrau...
152300
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
16.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 289079 Schrau...
289079
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
20.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 289080 Schrau...
289080
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
25.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 291807 Schrau...
291807
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
1903
5.000
4.019
0.800
30.000
Z
9.300
2.700
1.300
2.000
1.600
5.200
3.200
4.900
3.050
4.800
2.800
4.600
2.720
7.000
SFS FN 1903 310974 Schrau...
310974
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1903
6.000
4.773
1.000
12.000
Z
11.300
3.300
1.500
2.500
2.000
6.800
3.500
6.600
3.450
6.600
3.300
6.300
3.180
7.000
SFS FN 1903 152301 Schrau...
152301
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1903
6.000
4.773
1.000
16.000
Z
11.300
3.300
1.500
2.500
2.000
6.800
3.500
6.600
3.450
6.600
3.300
6.300
3.180
7.000
SFS FN 1903 314521 Schrau...
314521
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1903
6.000
4.773
1.000
20.000
Z
11.300
3.300
1.500
2.500
2.000
6.800
3.500
6.600
3.450
6.600
3.300
6.300
3.180
7.000
SFS FN 1903 294476 Schrau...
294476
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1903
6.000
4.773
1.000
25.000
Z
11.300
3.300
1.500
2.500
2.000
6.800
3.500
6.600
3.450
6.600
3.300
6.300
3.180
7.000
SFS FN 1903 289084 Schrau...
289084
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
1903
6.000
4.773
1.000
30.000
Z
11.300
3.300
1.500
2.500
2.000
6.800
3.500
6.600
3.450
6.600
3.300
6.300
3.180
7.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Grip Tight Two-Bolt Flange - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert In...
Baldor Reliance
09.11.2021
Grip Tight Two-Bolt Flange - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert ...
Baldor Reliance
09.11.2021
DIN 985 (ISO 10511) - FN 175 - 6/8, verzinkt blau - Prevailing torque type ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 580 (ISO 3266) - FN 238 - blank - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 514 - verzinkt blau - Washer with outside diameter...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 2222 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 162 - Messing, blank - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6798 V - FN 2110 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form V
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 379 - verzinkt schwarz - Cross recessed pan ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 8298 - 4, schwarz - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7967 - FN 8210 - blank - Self locking counter nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
PDNF KPL Inch - Two-bearing Housings
Baldor Reliance
09.11.2021
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3-7/16 thru 5 MM1000 4-Bolt Flange Bearing - SO...
Baldor Reliance
09.11.2021
Sleeve Bearings -SOLIDLUBE 1-1/8 thru 2 LT1000 Hanger Bearing - SOLIDLUBE
Baldor Reliance
09.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表