SFAK, SSFAK, RSFAK, RSSFAK, PSFAK, PSSFAK, SFUK, SSFUK, PSFUK, PSSFUK, PSFGK, PSSFGK - 轴 - 止动键 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfak.prj},{NB=SFAK16-30-F5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{F=5},{H=3},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
WALT3
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFAK6-20-F5
SFAK6-20-F5
6
3.1
2
0.5
0
0
SFAK8-20-F5
SFAK8-20-F5
8
3.1
2
0.5
0
0
SFAK10-20-F5
SFAK10-20-F5
10
3.1
3
0.5
0
0
SFAK12-20-F5
SFAK12-20-F5
12
3.1
3
0.5
0
0
SFAK13-25-F5
SFAK13-25-F5
13
3.1
3
0.5
0
0
SFAK15-25-F5
SFAK15-25-F5
15
3.1
3
0.5
0
0
SFAK16-30-F5
SFAK16-30-F5
16
3.1
3
0.5
0
0
SFAK18-30-F5
SFAK18-30-F5
18
3.1
3
0.5
0
0
SFAK20-30-F5
SFAK20-30-F5
20
3.1
4
1.0
0
0
SFAK25-35-F5
SFAK25-35-F5
25
3.1
5
1.0
0
0
SFAK30-35-F7
SFAK30-35-F7
30
5.1
6
1.0
0
0
SFAK35-35-F7
SFAK35-35-F7
35
5.1
7
1.0
0
0
SFAK40-50-F7
SFAK40-50-F7
40
5.1
8
1.0
0
0
SFAK50-65-F7
SFAK50-65-F7
50
5.1
10
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表