您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Slim 4ax CF| DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_cf_skg.prj},{NB=SCHUNK-1457933 TENDO Slim 4ax CF BT40 D16x120, 50},{IDNR=1457933},{B4=0},{B3=120.00},{B1=93.00},{B2=0.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=50.00},{C82=40.00},{B71=33.00},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=0.00},{A22=0.00},{A4=62.977},{A6=27.00},{G31=0},{G32=0},{G35=0},{D7=1.30},{B611=1},{B621=1},{A1CHA=45},{A1CHW=2},{RA1=0.600},{RA2=0.800},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.190},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=52.750},{D5=62.977},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=0.850},{D8=10.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=31.000},{L3=49.000},{L4=9.250},{L5=22.450},{L6=22.450},{L7=21.250},{L8=4.700},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.750},{EINSPANN=50.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1379349 TENDO Slim...
1379349
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1379349
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379351 TENDO Slim...
1379351
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1379351
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
60.90
36.00
26.00
44.00
4.50
8.00
27.00
63.550
21.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379353 TENDO Slim...
1379353
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379353
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
80.00
60.90
42.00
32.00
38.00
4.50
10.00
32.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379355 TENDO Slim...
1379355
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379355
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
60.90
47.00
37.00
33.00
4.50
12.00
32.00
63.550
24.00
1.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379357 TENDO Slim...
1379357
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379357
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
80.00
60.90
50.00
40.00
30.00
4.50
16.00
34.00
63.550
27.00
1.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379360 TENDO Slim...
1379360
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1379360
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
80.00
60.90
52.00
42.00
28.00
4.50
20.00
42.00
63.550
33.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378676 TENDO Slim...
1378676
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1378676
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378682 TENDO Slim...
1378682
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1378682
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
100.90
36.00
26.00
84.00
4.50
8.00
27.00
63.550
21.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1378694 TENDO Slim...
1378694
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1378694
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
100.90
42.00
32.00
78.00
4.50
10.00
32.00
63.550
24.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379363 TENDO Slim...
1379363
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379363
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
100.90
47.00
37.00
73.00
4.50
12.00
32.00
63.550
24.00
1.31
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379365 TENDO Slim...
1379365
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1379365
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
100.90
50.00
40.00
70.00
4.50
16.00
34.00
63.550
27.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1379367 TENDO Slim...
1379367
TENDO Slim 4ax CF SK40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1379367
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
100.90
52.00
42.00
68.00
4.50
20.00
42.00
63.550
33.00
1.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1457920 TENDO Slim...
1457920
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1457920
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
90.00
63.00
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
62.977
21.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457921 TENDO Slim...
1457921
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1457921
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0080
01
1
5
90.00
63.00
36.00
26.00
18.00
4.50
8.00
27.00
62.977
21.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457922 TENDO Slim...
1457922
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457922
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0100
01
1
5
90.00
63.00
43.20
33.20
23.00
4.50
10.00
32.00
62.977
24.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457923 TENDO Slim...
1457923
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457923
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
63.00
47.00
37.00
28.50
4.50
12.00
32.00
62.977
24.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457924 TENDO Slim...
1457924
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457924
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
63.00
50.00
40.00
28.50
4.50
16.00
34.00
62.977
27.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457925 TENDO Slim...
1457925
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1457925
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
63.00
52.00
42.00
35.00
4.50
20.00
42.00
62.977
33.00
1.20
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457929 TENDO Slim...
1457929
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø6...
DIN4000-89
508144
SJ
1457929
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
93.00
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
62.977
21.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457930 TENDO Slim...
1457930
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø8...
DIN4000-89
508144
SJ
1457930
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
93.00
36.00
26.00
18.00
4.50
8.00
27.00
62.977
21.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457931 TENDO Slim...
1457931
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457931
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
93.00
43.20
33.20
18.00
4.50
10.00
32.00
62.977
24.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457932 TENDO Slim...
1457932
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457932
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
93.00
47.00
37.00
28.50
4.50
12.00
32.00
62.977
24.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457933 TENDO Slim...
1457933
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø1...
DIN4000-89
508144
SJ
1457933
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
93.00
50.00
40.00
33.00
4.50
16.00
34.00
62.977
27.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1457934 TENDO Slim...
1457934
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø2...
DIN4000-89
508144
SJ
1457933
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
57
9
5
ZYL00600115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
93.00
52.00
42.00
35.00
4.50
20.00
42.00
62.977
33.00
1.30
1
1
1
N
84661020
SCHUNK-1458065 TENDO Slim...
1458065
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø...
DIN4000-89
508144
SJ
1458065
液压膨胀刀柄
SKG04003795
SKG
0400
37
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
60.95
36.00
26.00
18.00
4.50
6.00
27.00
63.550
21.00
0.90
1
1
1
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
29.12.2022
TENDO Silver | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-Mini SVL KD | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
ER SK 40 - DIN 69871 AD/B - ER 筒夹
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
TENDO Platinum | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Slim 4ax | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表