您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0206355 TENDO Slim 4ax HSK-A63 D16x120, 53.2},{IDNR=0206355},{B4=152.000},{B3=120.00},{B1=94.00},{B2=-9999},{B22=-9999},{C3=0},{C81=53.20},{C82=43.20},{B71=66.80},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=27.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D6=30000.00},{D7=1.20},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=1.000},{RA2=2.000},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6A=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{EINSPANN=53.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D6
D6 Drehzahl, max.
[1/min]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206341 TENDO Slim...
0206341
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø6...
DIN4000-89
504144
SJ
0206341
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
80.00
54.00
38.20
28.20
41.80
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206342 TENDO Slim...
0206342
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø8...
DIN4000-89
504144
SJ
0206342
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
80.00
54.00
38.20
28.20
41.80
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206343 TENDO Slim...
0206343
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206343
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
85.00
59.00
42.70
32.70
42.30
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206344 TENDO Slim...
0206344
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206344
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
90.00
64.00
47.70
37.70
42.30
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
50000.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206349 TENDO Slim...
0206349
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206349
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
90.00
64.00
48.70
38.70
41.30
4.50
14.00
34.00
63.00
27.00
50000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206345 TENDO Slim...
0206345
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206345
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
95.00
69.00
53.20
43.20
41.80
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
50000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206340 TENDO Slim...
0206340
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206340
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
95.00
69.00
54.20
44.20
40.80
4.50
18.00
42.00
63.00
33.00
50000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206346 TENDO Slim...
0206346
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø2...
DIN4000-89
504144
SJ
0206346
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
100.00
74.00
55.70
45.70
44.30
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
50000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206351 TENDO Slim...
0206351
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø6...
DIN4000-89
504144
SJ
0206351
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
94.00
38.20
28.20
81.80
4.50
6.00
27.00
63.00
21.00
30000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206352 TENDO Slim...
0206352
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø8...
DIN4000-89
504144
SJ
0206352
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
94.00
38.20
28.20
81.80
4.50
8.00
27.00
63.00
21.00
30000.00
1.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206353 TENDO Slim...
0206353
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206353
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
94.00
43.20
33.20
76.80
4.50
10.00
32.00
63.00
24.00
30000.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206354 TENDO Slim...
0206354
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206354
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
94.00
47.70
37.70
72.30
4.50
12.00
32.00
63.00
24.00
30000.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206359 TENDO Slim...
0206359
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206359
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
120.00
94.00
48.70
38.70
71.30
4.50
14.00
34.00
63.00
27.00
30000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206355 TENDO Slim...
0206355
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206355
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
120.00
94.00
53.20
43.20
66.80
4.50
16.00
34.00
63.00
27.00
30000.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206350 TENDO Slim...
0206350
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø1...
DIN4000-89
504144
SJ
0206350
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
120.00
94.00
54.20
44.20
65.80
4.50
18.00
42.00
63.00
33.00
30000.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206356 TENDO Slim...
0206356
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø2...
DIN4000-89
504144
SJ
0206356
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
94.00
55.70
45.70
64.30
4.50
20.00
42.00
63.00
33.00
30000.00
1.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451098 TENDO Slim...
1451098
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451098
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
85.00
56.00
36.70
26.70
48.30
4.50
6.00
27.00
100.00
21.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451099 TENDO Slim...
1451099
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451099
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
85.00
56.00
36.70
26.70
48.30
4.50
8.00
27.00
100.00
21.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451100 TENDO Slim...
1451100
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451100
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
90.00
61.00
42.70
32.70
42.30
4.60
10.00
32.00
100.00
24.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451101 TENDO Slim...
1451101
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451101
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
95.00
66.00
47.70
37.70
47.30
4.70
12.00
32.00
100.00
24.00
50000.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451120 TENDO Slim...
1451120
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451120
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
100.00
71.00
53.20
43.20
46.80
4.80
16.00
34.00
100.00
27.00
50000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451121 TENDO Slim...
1451121
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451121
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
105.00
76.00
55.70
45.70
49.30
4.90
20.00
42.00
100.00
33.00
50000.00
2.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451139 TENDO Slim...
1451139
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451139
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
120.00
91.00
36.70
26.70
83.30
4.10
6.00
27.00
100.00
21.00
30000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451150 TENDO Slim...
1451150
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451150
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
120.00
91.00
38.70
28.70
81.30
4.11
8.00
27.00
100.00
21.00
30000.00
2.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1451151 TENDO Slim...
1451151
TENDO Slim 4ax HSK-A100 Ø...
DIN4000-89
504144
SJ
1451151
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
120.00
91.00
43.20
33.20
76.80
4.12
10.00
32.00
100.00
24.00
30000.00
2.40
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TENDO Slim 4ax CF | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
29.12.2022
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
ER HSK-A63 - ISO 12164-1 - ER 筒夹
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO HSK-A63 - DIN ISO 12164-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Zero | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表